AT5-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Standard type
Heavy duty transimission
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/standard_type/heavy_duty_transimission/at5-b.prj},{NB=LE-AW26AT5100-B-H8},{BW=AT5100},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=26},{WS=B},{SHS=H},{H=8.00},{P=0},{N=0},{V=0.00},{F=0},{ZMAX=26},{Z=0},{J=0.0},{PD=41.38},{OD=40.20},{D=30},{FF=48},{E=35},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW15AT5100-B-H5
11.6
16.5
28.0
6061
15
0
23.87
22.65
13
28
18
0.00
0.0
LE-AW16AT5100-B-H6
11.6
16.5
28.0
6061
16
0
25.46
24.20
16
32
20
0.00
0.0
LE-AW18AT5100-B-H6
11.6
16.5
27.0
6061
18
0
28.65
27.40
16
33
22
0.00
0.0
LE-AW20AT5100-B-H6
11.6
16.5
27.0
6061
20
0
31.83
30.60
20
36
24
0.00
0.0
LE-AW22AT5100-B-H7
11.6
16.5
27.0
6061
22
0
35.01
33.85
20
40
27
0.00
0.0
LE-AW24AT5100-B-H7
11.6
16.5
27.0
6061
24
0
38.20
37.00
25
45
30
0.00
0.0
LE-AW25AT5100-B-H7
11.6
16.5
27.0
6061
25
0
39.79
38.60
25
45
30
0.00
0.0
LE-AW26AT5100-B-H8
11.6
16.5
27.0
6061
26
0
41.38
40.20
30
48
35
0.00
0.0
LE-AW28AT5100-B-H8
11.6
16.5
27.0
6061
28
0
44.56
43.35
30
48
35
0.00
0.0
LE-AW30AT5100-B-H10
11.6
16.5
29.0
6061
30
0
47.75
46.55
35
55
40
0.00
0.0
LE-AW32AT5100-B-H10
11.6
16.5
34.0
6061
32
0
50.93
49.70
35
55
40
0.00
0.0
LE-AW36AT5100-B-H10
11.6
16.5
34.0
6061
36
0
57.30
56.05
40
61
45
0.00
0.0
LE-AW40AT5100-B-H10
11.6
16.5
34.0
6061
40
0
63.66
62.45
45
67
50
0.00
0.0
LE-AW44AT5100-B-H12
11.6
16.5
34.0
6061
44
0
70.03
68.80
45
74
58
0.00
0.0
LE-AW48AT5100-B-H12
11.6
16.5
34.0
6061
48
0
76.39
75.15
45
83
63
0.00
0.0
LE-AW50AT5100-B-H12
11.6
16.5
34.0
6061
50
0
79.58
78.35
45
87
67
0.00
0.0
LE-AW60AT5100-B-H12
11.6
16.5
34.0
6061
60
0
95.49
94.25
45
99
80
0.00
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성