With locating snap ring NR
JTEKT Corporation(Koyo)
Deep groove ball bearings
Single-row deep groove ball bearings
Locating snap ring type
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/deep_groove_ball_bearings/single_row_dgbb/locating_snap_ring_type/locating_snap_ring_asmtab.prj},{NB=6010NR},{SD=50},{D=80},{B=16},{R=1.0},{ORDER=6010NR},{BEARING=6010NR},{CR=27.3},{COR=16.6},{CU=0.96},{NG=8400},{NO=9900},{D1=76.81},{D2=86.60},{A=2.49},{B1=2.85},{F=1.65},{SR=1.500},{SR1=0.800},{SA=2.49},{SB=2.050},{SF=1.650},{BD=8.731},{PCD=65.500},{ID=60.000},{OD=71.100},{GID=59.100},{GOD=73.444},{X1=0.700},{X2=0.700},{SHAPE=1-B},{NUMBER=14},{PPATH=locating_snap_ring_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds(Grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds(Oil)
[rpm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
A
Lenght
[mm]
B1
Lenght
[mm]
F
Lenght
[mm]
6200NR
10
30
9
0.6
6200NR
6.4
2.4
0.12
24000
29000
28.17
34.70
2.06
1.50
1.07
6300NR
10
35
11
0.6
6300NR
10.1
3.45
0.27
22000
27000
33.17
39.70
2.06
1.50
1.07
6201NR
12
32
10
0.6
6201NR
8.5
3.05
0.24
22000
27000
30.15
36.70
2.06
1.50
1.07
6301NR
12
37
12
1.0
6301NR
12.1
4.2
0.42
20000
25000
34.77
41.30
2.06
1.50
1.07
6202NR
15
35
11
0.6
6202NR
9.55
3.75
0.29
20000
24000
33.17
39.70
2.06
1.50
1.07
6302NR
15
42
13
1.0
6302NR
14.3
5.45
0.46
17000
20000
39.75
46.30
2.06
1.50
1.07
6203NR
17
40
12
0.6
6203NR
12
4.8
0.37
17000
21000
38.10
44.60
2.06
1.50
1.07
6303NR
17
47
14
1.0
6303NR
17
6.65
0.55
15000
18000
44.60
52.70
2.46
1.50
1.07
6004NR
20
42
12
0.6
6004NR
11.7
5.05
0.35
17000
21000
39.75
46.30
2.06
1.50
1.07
6204NR
20
47
14
1.0
6204NR
16
6.65
0.51
15000
17000
44.60
52.70
2.46
1.50
1.07
6304NR
20
52
15
1.1
6304NR
19.9
7.85
0.66
14000
17000
49.73
57.90
2.46
1.50
1.07
60/22NR
22
44
12
0.6
60/22NR
11.7
5.15
0.35
17000
20000
41.75
48.30
2.06
1.50
1.07
62/22NR
22
50
14
1.0
62/22NR
16
6.65
0.51
15000
17000
47.60
55.70
2.46
1.50
1.07
63/22NR
22
56
16
1.1
63/22NR
23.1
9.4
0.77
13000
15000
53.60
61.70
2.46
1.50
1.07
6005NR
25
47
12
0.6
6005NR
12.6
5.85
0.38
15000
18000
44.60
52.70
2.06
1.50
1.07
6205NR
25
52
15
1.0
6205NR
17.5
7.85
0.55
13000
15000
49.73
57.90
2.46
1.50
1.07
6305NR
25
62
17
1.1
6305NR
25.7
11.3
0.86
11000
13000
59.61
67.70
3.28
2.05
1.65
60/28NR
28
52
12
0.6
60/28NR
15.6
7.4
0.48
14000
16000
49.73
57.90
2.06
1.50
1.07
62/28NR
28
58
16
1.0
62/28NR
22.4
9.75
0.72
12000
14000
55.60
63.70
2.46
1.50
1.07
63/28NR
28
68
18
1.1
63/28NR
29.4
13.1
0.99
10000
12000
64.82
74.60
3.28
2.05
1.65
6006NR
30
55
13
1.0
6006NR
16.5
8.25
0.53
13000
15000
52.60
60.70
2.08
1.50
1.07
6206NR
30
62
16
1.0
6206NR
24.3
11.3
0.8
11000
13000
59.61
67.70
3.28
2.05
1.65
6306NR
30
72
19
1.1
6306NR
33.3
15
1.15
9600
12000
68.81
78.60
3.28
2.05
1.65
60/32NR
32
58
13
1.0
60/32NR
18.8
9.15
0.6
12000
14000
55.60
63.70
2.08
1.50
1.07
62/32NR
32
65
17
1.0
62/32NR
29.4
13.1
0.99
10000
12000
62.60
70.70
3.28
2.05
1.65
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성