카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0643 - Mandrel collets with side lock
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/clamping_devices/03157_1.prj},{NB=K0643.118029},{BESTKIPPUSA=K0643.118029},{XC=11.000},{FORM=A},{D=28.7},{DMIN=17.8},{D1=50.0},{D2=0},{D3=M 4},{D4=39.4},{H=41.3},{H1=22.4},{H2=17.5},{H3=0},{SW=6},{ANZM=66},{SPANNKRAFT=20},{GEW=0.3846},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245020867},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=20.0},{XB=2.250},{ZGT=für Senkschraube ISO 10642},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
DMIN
Diameter
[mm]
D1
Druchmesser
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
for countersunk screw
ⁿ/ₐ
D4
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
ANZM
Max. tightening torque
[Nm]
SPANNKRAFT
Clamping force max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0643.118029
K0643.118029
A
28.7
17.8
50.0
0
M 4
39.4
41.3
22.4
17.5
0
6
66
20
0.3846
Yes
4059245020867
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0643.218053
K0643.218053
B
53.3
18.0
53.3
25
-
0.0
44.4
25.4
21.0
45
6
66
20
0.8391
Yes
4059245020928
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성