Bevel Gears & Pinion Shafts (SB)
KHK KOHARA GEAR
Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/bevel_gears/bgps_sb_asmtab.prj},{NB=SB2-1260(On)},{CN=SB2-1260},{COMBINATION=1},{M=2.0},{Z=12},{A=0},{ASD=15.2},{B=20},{C=24},{D=29.65},{E=66},{F=117.08},{G=6.56},{H=5.6},{I=22.08},{J=16},{K=0.00},{L=14.37},{NOT=1},{SLM=95},{TS=M6},{S=B8},{PN=SB2-6012},{WMF=B8001.WMF},{X=0.500},{Y=0.500},{R=0.000},{R1=0.500},{H1=0.000},{VERS=2},{TSNDM=6},{TSKDM=4.917},{PPATH=bgps_sb_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
ASD
Shaft diameter
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Mounting distance
[mm]
F
Total length
[mm]
G
Crown to back length
[mm]
H
Hub width
[mm]
I
Length of bore
[mm]
J
Face width
[mm]
K
Holding surface diameter
[mm]
L
Face angle
[°]
NOT
Number of threads
ⁿ/ₐ
SLM
Shaft length
[mm]
TS
Thread size
ⁿ/ₐ
S
Shape
ⁿ/ₐ
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
SB1.5-6012
SB1.5-6012
1.5
60
12
0.0
50
90
90.33
30
23.89
21.82
12.0
21.00
12
65.52
80.08
0
0
0
B4
SB1.5-1260
SB1.5-1260
SB1.5-1260
1.5
12
0
12.2
15
18
22.24
50
97.06
5.42
4.7
17.06
12
0.00
14.37
1
80
M5
B8
SB1.5-6012
SB2-6012
SB2-6012
2.0
60
15
0.0
60
120
120.43
40
31.85
29.09
16.0
27.00
16
86.96
80.08
0
0
0
B4
SB2-1260
SB2-1260
SB2-1260
2.0
12
0
15.2
20
24
29.65
66
117.08
6.56
5.6
22.08
16
0.00
14.37
1
95
M6
B8
SB2-6012
SB2.5-6012
SB2.5-6012
2.5
60
20
0.0
70
150
150.54
50
39.81
36.36
20.0
34.00
20
108.80
80.08
0
0
0
B4
SB2.5-1260
SB2.5-1260
SB2.5-1260
2.5
12
0
20.2
25
30
37.06
83
143.10
8.70
7.5
28.10
20
0.00
14.37
1
115
M8
B8
SB2.5-6012
SB3-6012
SB3-6012
3.0
60
20
0.0
80
180
180.65
60
47.43
43.64
25.0
41.00
22
134.73
80.08
0
0
0
B4
SB3-1260
SB3-1260
SB3-1260
3.0
12
0
25.3
30
36
44.48
100
172.19
10.85
9.4
32.19
22
0.00
14.37
1
140
M8
B8
SB3-6012
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성