카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1281.4 - Plain wearstripes
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/guide_elements/1281_p4.prj},{NB=1281.4 - 40 x 6 x 80},{BB=40},{SS=6},{AA=80},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BB
b
[mm]
SS
s
[mm]
AA
a
[mm]
GEW
weight
[kg]
1281.4 - 25 x 5 x 50
25
5
50
0.051
1281.4 - 25 x 5 x 71
25
5
71
0.073
1281.4 - 25 x 5 x 90
25
5
90
0.092
1281.4 - 40 x 5 x 50
40
5
50
0.082
1281.4 - 40 x 5 x 71
40
5
71
0.116
1281.4 - 40 x 5 x 90
40
5
90
0.148
1281.4 - 40 x 6 x 80
40
6
80
0.157
1281.4 - 40 x 6 x 100
40
6
100
0.197
1281.4 - 40 x 6 x 125
40
6
125
0.246
1281.4 - 40 x 6 x 160
40
6
160
0.315
1281.4 - 40 x 6 x 200
40
6
200
0.394
1281.4 - 63 x 6 x 80
63
6
80
0.248
1281.4 - 63 x 6 x 100
63
6
100
0.310
1281.4 - 63 x 6 x 125
63
6
125
0.387
1281.4 - 63 x 6 x 160
63
6
160
0.496
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성