카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1381 - Retainers for punches - Heavy Duty
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Cutting Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/cutting_elements/1381.prj},{NB=1381 - 16 x 32},{IDNR=},{E=31.75},{G=15.87},{L=54.0},{W=51.6},{R=14.3},{H=19.05},{J=6.0},{K=13.5},{DD2=6},{M=M8},{MX=8.000},{DD1=16},{L1=32},{D1X=9.000},{D4X=15.000},{T4X=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
[mm]
DD1
d1
[mm]
L1
[mm]
D1X
[mm]
D4X
[mm]
T4X
[mm]
1381 - 10 x 32
26.92
11.12
44.5
39.9
9.5
19.05
7.5
9.0
6
M8
10
32
9.000
15.000
9.000
1381 - 13 x 32
29.97
14.27
50.8
48.3
12.7
19.05
6.5
12.0
6
M8
13
32
9.000
15.000
9.000
1381 - 16 x 32
31.75
15.87
54.0
51.6
14.3
19.05
6.0
13.5
6
M8
16
32
9.000
15.000
9.000
1381 - 20 x 32
33.53
17.47
60.3
58.2
17.5
19.05
5.0
16.5
6
M10
20
32
11.000
18.000
11.000
1381 - 25 x 32
40.64
19.84
69.9
66.5
22.2
23.82
7.0
22.0
6
M12
25
32
13.500
20.000
13.000
1381 - 32 x 32
40.64
19.84
69.9
66.5
22.2
23.82
7.0
22.0
6
M12
32
32
13.500
20.000
13.000
1381 - 40 x 32
43.99
24.00
81.0
77.8
26.0
27.00
10.0
26.0
6
M12
40
32
13.500
20.000
13.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성