카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
3457 - Lifter studs
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/accessories/3457.prj},{NB=3457 - 25},{IDNR=},{AA=35},{Z1=12500},{DD1=M12},{DD1NDM=12},{DD2=14},{L2=8},{L3=30},{L4=100},{L5=12},{L6=38},{DD=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
AA
a
[mm]
Z1
[N]
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
DD
d
[mm]
3457 - 16
20
3200
M8
9
6
20
80
10
34
16
3457 - 20
25
6300
M10
11
8
25
90
10
37
20
3457 - 25
35
12500
M12
14
8
30
100
12
38
25
3457 - 32
40
20000
M16
18
10
32
120
16
46
32
3457 - 40
50
32000
M20
22
10
40
140
18
54
40
3457 - 50
60
50000
M24
26
12
45
160
22
59
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성