Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1656-21 - Two-gang junction box ECON®
KAISER
Flush-mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/unterputz/1656_21.prj},{NB=1656-21(2)},{CNSORDERNO=1656-21},{L=149},{B=80},{T=68},{GS=4},{LE=4},{DLE=4},{RE=4},{LRS=4},{OP=100},{P=608.00},{PG=180},{CNSMASSEXACT=20.3},{CNSVOLUMEEXACT=0.304},{CNSEAN=4013456537439},{BZ=Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON®},{EO=2 x 60},{IP=10},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
EO
Installation opening Ø
[mm]
GS
Device screws
ⁿ/ₐ
LE
Cable entries up to Ø 11 mm
ⁿ/ₐ
DLE
Duplex cable entries 2 x up to 11 mm
ⁿ/ₐ
RE
Conduit entries M25
[mm]
LRS
Tool-free cable and conduit entries in the connector area up to M25
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
1656-21
1656-21
4013456537439
Two-gang junction box ECO...
149
80
68
2 x 60
4
4
4
4
4
The electronics box and t...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성