Schwanenhalsleuchten
Ipf Electronic
led-leuchten
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/led-leuchten/schwanenhalsleuchten.prj},{NB=AO000397},{IDNR=AO000397},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=1},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=3},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50=12},{DESCSHORT=LED Schwanenhalsleuchte, Ø65mm 600lang, Weißlicht, 5W, 4500lx, 5500K, 24V, M12-Stecker 4polig, IP64, Aluminium+Sicherheitsglas, Haftmagnet, Ein-/Ausschalter}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLEUCHTENFUSSES
Ausführung des Leuchtenfußes
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Besonderheiten
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Risikogruppe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
ⁿ/ₐ
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Streuverhalten Frontscheibe
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Werkstoff Frontscheibe
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Anzahl der LEDs
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
Beleuchtungsstärke bei 500mm Abstand
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEIMZENTRUMABSTAND1M
Beleuchtungsstärke im Zentrum (Abstand 1m)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Bemessungsbetriebsstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER
Durchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNG
Leistung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
AO000318
AO000318
LED Schwanenhalsleuchte, ...
LED-Leuchten werden in na...
AO000318
2
Schwanenhalsleuchte
Steckverbinder M12
Haftmagnet
Schwanenhals
Schaltstelle integriert
Weißlicht
Magnetfuß
1
IP64
III
klar
Ja
Aluminium
Borsilikatglas
3
4.000lx
1.000lx
210mA
65mm
6.000K
5W
400mm
4
30°
12 - 28
-20 - 40
02.11.2023
AO000397
AO000397
LED Schwanenhalsleuchte, ...
LED-Leuchten werden in na...
AO000397
14
Schwanenhalsleuchte
Steckverbinder M12
Haftmagnet
Schwanenhals
Schaltstelle integriert
Weißlicht
Magnetfuß
1
IP64
III
diffus
Ja
Aluminium
Sicherheitsglas
3
4.500lx
1.125lx
210mA
65mm
5.500K
5W
600mm
4
30°
12
12 - 28
-20 - 40
02.11.2023
EB800120
EB800120
LED Schwanenhalsleuchte, ...
LED-Leuchten werden in na...
EB800120
2
Schwanenhalsleuchte
Steckverbinder M12
Anschraubplatte
Schwanenhals
Schaltstelle integriert
Weißlicht
1
IP67
III
klar
Ja
Aluminium
3
Sicherheitsglas
7.000lx
80mm
375mA
3m
5.000K
9W
500mm
4
30°
24
-10 - 40
02.11.2023
EB804140
EB804140
LED Schwanenhalsleuchte, ...
LED-Leuchten werden in na...
EB804140
2
Schwanenhalsleuchte
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschraubplatte
Schwanenhals
Schaltstelle integriert
Weißlicht
1
IP65
I
klar
Nein
Aluminium
3
Sicherheitsglas
7.000lx
80mm
40mA
3m
5.000K
9W
500mm
3
30°
230
-10 - 50
02.11.2023
EB180170
EB180170
LED Schwanenhalsleuchte, ...
LED-Leuchten werden in na...
EB180170
2
Schwanenhalsleuchte
Steckverbinder M8
Anschraubplatte
Schwanenhals
Weißlicht
0
IP65
III
klar
Ja
M18
Edelstahl 1.4305
Sicherheitsglas
1
380lx
80lx
80mA
18mm
1mm
5.000K
1,95W
250mm
3
120°
15 - 30
-20 - 50
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성