Erhöhter Schaltabstand
Ipf Electronic
induktive20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/induktive20sensoren/erhoehter20schaltabstand.prj},{NB=IB300123},{IDNR=IB300123},{ARDTE00_ANZAHLDERSENSORFLAECHEN=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHLIESSER=MIN},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37=1},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{DESCSHORT=Sensor Induktiv, M30x1,5 70lang, bündig, Sn: 15, 10-30V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder 3polig, IP67, VA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
Ausrichtung der Kabeleinführung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link-Version
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Kabelzuführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
Schaltverhalten des Ausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Abfallzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MINAUSGANGSSTROM
Min. Ausgangsstrom
ⁿ/ₐ
ARDTE00_ANZAHLDERSENSORFLAECHEN
Anzahl der Sensorflächen
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHLIESSER
Anzahl der Schließer
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Bereitschaftsverzögerung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
Korrekturfaktor (Alu)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
Korrekturfaktor (Cu)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXLEITUNGSLAENGE
Max. Leitungslänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
Korrekturfaktor (Ms)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
Korrekturfaktor (St37)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
Korrekturfaktor (VA)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Maximales Anzugsmoment
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Relative Hysterese
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Relative Wiederholgenauigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
IN080176
IN080176
Sensor Induktiv, M8x1 60l...
Induktive Näherungsschalt...
IN080176
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
verchromt
axial
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
PBTP
Messing
M8
200mA
41mm
1mm
0,4
0,44
0,55
1
0,77
10mA
60mm
3
10%
5%
500Hz
2V
10 - 30
6
-25 - 70
02.11.2023
IN120126
IN120126
Sensor Induktiv, M12x1 60...
Induktive Näherungsschalt...
IN120126
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M12
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
verchromt
axial
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
Messing
M12
200mA
35mm
1mm
0,4
0,45
0,56
1
0,77
10mA
60mm
3
10%
3%
400Hz
2V
10 - 30
10
-25 - 70
02.11.2023
IB180223
IB180223
Sensor Induktiv, M18x1 60...
Induktive Näherungsschalt...
IB180223
2
LED-Anzeige
Öffner
Steckverbinder M12
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PA 6.6 (Kunststoff)
Edelstahl 1.4305
M18
200mA
35mm
1mm
0,3
0,2
0,4
1
0,7
15mA
60mm
4
15%
10%
500Hz
2V
10 - 30
7
-25 - 70
02.11.2023
IB050276
IB050276
Sensor Induktiv, M5x0,5 3...
Induktive Näherungsschalt...
IB050276
2
LED-Anzeige
Öffner
Steckverbinder M8
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PA 6.6 (Kunststoff)
Edelstahl 1.4404
M5
200mA
5mm
23mm
0,5mm
0,4
0,4
0,5
1
0,75
10mA
38mm
1,5Nm
3
10%
2%
3.000Hz
2V
10 - 30
1,5
-25 - 70
02.11.2023
IN180123
IN180123
Sensor Induktiv, M18x1 60...
Induktive Näherungsschalt...
IN180123
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M12
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
PA 6.6 (Kunststoff)
Edelstahl 1.4305
M18
200mA
25mm
1mm
0,3
0,2
0,4
1
0,7
15mA
60mm
3
15%
10%
200Hz
2V
10 - 30
12
-25 - 70
02.11.2023
IB08A257
IB08A257
Sensor Induktiv, M8x1 30l...
Induktive Näherungsschalt...
IB08A257
21
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
bündig
IP68
PBT
Edelstahl
PUR (Polyurethan)
M8
3
200mA
1mm
5m
2,9mm
30,5mm
5.000Hz
10 - 30
2
-25 - 70
02.11.2023
IB080106
IB080106
Sensor Induktiv, M8x1 45l...
Induktive Näherungsschalt...
IB080106
2
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
verchromt
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PBTP
Messing
PVC
M8
3
200mA
45mm
1mm
2m
0,3
0,27
0,41
1
0,72
10mA
3,5mm
45mm
10%
5%
1.000Hz
2V
10 - 30
3
-25 - 70
02.11.2023
IB12010H
IB12010H
Sensor Induktiv, M12x1 50...
Induktive Näherungsschalt...
IB12010H
2
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
verchromt
axial
Ja
quasibündig
IP67
Ja
PBTP
Messing
PVC
M12
3
200mA
50mm
1mm
2m
0,2
0,23
0,36
1
0,67
10mA
5mm
50mm
10%
5%
400Hz
2V
10 - 30
8
-25 - 70
02.11.2023
IB040106
IB040106
Sensor Induktiv, M4x0,5 2...
Induktive Näherungsschalt...
IB040106
2
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
V1.0.1
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
Kunststoff PET
Edelstahl 1.4404
PUR (Polyurethan)
M4
3
0,06mm²
100mA
4mm
16mm
0,5mm
2m
0,5
0,45
0,6
1
0,8
10mA
2,6mm
22mm
0,8Nm
10%
2%
3.000Hz
2V
10 - 30
1
-25 - 70
02.11.2023
IB040176
IB040176
Sensor Induktiv, M4x0,5 2...
Induktive Näherungsschalt...
IB040176
2
LED-Anzeige
Schließer
M8-Kabelstecker
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
V1.0.1
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
rostfreier Stahl (V2A)
M4
0,06mm²
100mA
4mm
16mm
0,5mm
0,15m
0,5
0,45
0,6
1
0,8
10mA
22mm
0,8Nm
3
10%
2%
3.000Hz
2V
10 - 30
1
-25 - 70
02.11.2023
IB040276
IB040276
Sensor Induktiv, M4x0,5 2...
Induktive Näherungsschalt...
IB040276
2
LED-Anzeige
Öffner
M8-Kabelstecker
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
Kunststoff PET
Edelstahl 1.4404
M4
0,06mm²
100mA
4mm
16mm
0,5mm
0,15m
0,5
0,45
0,6
1
0,8
10mA
22mm
0,8Nm
3
10%
10%
3.000Hz
2V
10 - 30
1
-25 - 70
02.11.2023
IB050106
IB050106
Sensor Induktiv, M5x0,5 2...
Induktive Näherungsschalt...
IB050106
2
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
V1.0.1
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PA 6.6 (Kunststoff)
Edelstahl 1.4404
PUR (Polyurethan)
M5
3
0,14mm²
200mA
5mm
20mm
0,5mm
5m
0,4
0,4
0,5
1
0,75
10mA
2,6mm
25mm
1,5Nm
10%
2%
3.000Hz
2V
10 - 30
1,5
-25 - 70
02.11.2023
IB05010H
IB05010H
Sensor Induktiv, M5x0,5 2...
Induktive Näherungsschalt...
IB05010H
2
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
quasibündig
IP67
Ja
PPE
Neusilber
PVC
M5
3
0,14mm²
30ms
200mA
5mm
20mm
0,5mm
2m
0,33
0,3
0,42
1
0,67
10mA
2,6mm
25mm
1,5Nm
8%
1,2%
20%
800Hz
2V
10 - 30
2,5
-25 - 70
02.11.2023
IB050176
IB050176
Sensor Induktiv, M5x0,5 3...
Induktive Näherungsschalt...
IB050176
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
V1.0.1
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PA 6.6 (Kunststoff)
Edelstahl 1.4404
M5
200mA
5mm
23mm
0,5mm
0,4
0,4
0,5
1
0,75
10mA
38mm
1,5Nm
3
10%
2%
3.000Hz
2V
10 - 30
1,5
-25 - 70
02.11.2023
IB05017H
IB05017H
Sensor Induktiv, M5x0,5 3...
Induktive Näherungsschalt...
IB05017H
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
quasibündig
IP67
Ja
PPE
Neusilber
M5
30ms
200mA
5mm
20mm
0,5mm
0,33
0,3
0,42
1
0,67
10mA
38mm
1,5Nm
3
8%
1,2%
20%
800Hz
2V
10 - 30
2,5
-25 - 70
02.11.2023
IB050206
IB050206
Sensor Induktiv, M5x0,5 2...
Induktive Näherungsschalt...
IB050206
2
LED-Anzeige
Öffner
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PA 6.6 (Kunststoff)
Edelstahl 1.4404
PUR (Polyurethan)
M5
3
0,14mm²
200mA
5mm
20mm
0,5mm
5m
0,4
0,4
0,5
1
0,75
10mA
3,5mm
25mm
1,5Nm
10%
2%
3.000Hz
2V
10 - 30
1,5
-25 - 70
02.11.2023
IB05A232
IB05A232
Sensor Induktiv, M5x0,5 2...
Induktive Näherungsschalt...
IB05A232
2
Schließer
M8-Kabelstecker
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
bündig
IP67
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4305
PUR (Polyurethan)
M5
200mA
0,5mm
0,2m
25mm
1,5Nm
10 - 30
1,5
-25 - 70
02.11.2023
IB05C362
IB05C362
Sensor Induktiv, M5x0,5 2...
Induktive Näherungsschalt...
IB05C362
2
Schließer
M8-Kabelstecker
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
quasibündig
IP67
Ja
PPE
Neusilber
PVC
M5
3
0,14mm²
30ms
200mA
0,5mm
0,3m
0,33
0,3
0,42
1
0,67
10mA
25mm
1,5Nm
8%
20%
800Hz
2V
10 - 30
2,5
-25 - 70
02.11.2023
IB05C232
IB05C232
Sensor Induktiv, M5x0,5 2...
Induktive Näherungsschalt...
IB05C232
84
LED-Anzeige
Schließer
M12-Kabelstecker
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
statisch
quasibündig
IP67
PPO
Messing
PVC
M5
3
0,14mm²
30ms
200mA
0,5mm
0,6m
0,33
0,3
0,42
1
0,67
10mA
25mm
1,5Nm
8%
20%
800Hz
2V
10 - 30
2,5
-25 - 70
02.11.2023
IB060106
IB060106
Sensor Induktiv, Ø6,5mm 4...
Induktive Näherungsschalt...
IB060106
2
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder glatt
verchromt
axial
Ja
quasibündig
IP67
Ja
PBTP
Messing
PVC
3
200mA
6,5mm
2m
0,2
0,18
0,35
1
0,67
10mA
3,5mm
45mm
10%
5%
1.000Hz
2V
10 - 30
3
-25 - 70
02.11.2023
IB060173
IB060173
Sensor Induktiv, Ø6,5mm 5...
Induktive Näherungsschalt...
IB060173
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
axial
Zylinder glatt
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
Edelstahl 1.4305
200mA
6,5mm
0,3
0,2
0,4
1
0,7
15mA
50mm
3
15%
10%
1.000Hz
2V
10 - 30
2
-25 - 70
02.11.2023
IB060176
IB060176
Sensor Induktiv, Ø6,5mm 6...
Induktive Näherungsschalt...
IB060176
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
axial
Zylinder glatt
verchromt
axial
Ja
quasibündig
IP67
Ja
Polyoxymethylen (POM)
Messing
200mA
6,5mm
0,2
0,18
0,35
1
0,67
10mA
60mm
3
10%
5%
1.000Hz
2V
10 - 30
3
-25 - 70
02.11.2023
IB060186
IB060186
Sensor Induktiv, Ø6,5mm 4...
Induktive Näherungsschalt...
IB060186
21
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
axial
Zylinder glatt
axial
Ja
statisch
quasibündig
IP67
Ja
PBT
Chrom Nickel Stahl
0,25ms
0,25ms
100mA
6,5mm
0,3
1
0,65
10mA
46mm
3
20%
1%
2.000Hz
2V
6 - 36
3
-25 - 75
02.11.2023
IB0601A3
IB0601A3
Sensor Induktiv, Ø6,5mm 4...
Induktive Näherungsschalt...
IB0601A3
2
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder glatt
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
Edelstahl 1.4305
PUR (Polyurethan)
3
200mA
6,5mm
2m
0,3
0,2
0,4
1
0,7
15mA
3,5mm
40mm
15%
10%
1.000Hz
2V
10 - 30
2
-25 - 70
02.11.2023
IB06C559
IB06C559
Sensor Induktiv, Ø6,5mm 4...
Induktive Näherungsschalt...
IB06C559
42
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder glatt
verchromt
axial
Ja
quasibündig
IP67
Ja
PBTP
Messing
PUR (Polyurethan)
200mA
6,5mm
5m
3,5mm
45mm
1.000Hz
10 - 30
3
-25 - 70
02.11.2023
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성