카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N60 - Tool for punches N60
Intercom
Punches dies
Tool for punches
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/punzoni_di_precisione/punzioni_a_collo_di_trombone.prj},{NB=N6031100071},{TYPE=N60},{D1=11.0},{PROGRES=0.1},{L1=71},{D2=15.0},{K=4},{A=1.5},{D3=D1±0.2},{R=15.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PROGRES
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
R
[mm]
N6030200071
N6030200071
N60
2.0
0.1
71
3.0
3
1.0
D1±0.1
3.5
N6030200080
N6030200080
N60
2.0
0.1
80
3.0
3
1.0
D1±0.1
3.5
N6030200100
N6030200100
N60
2.0
0.1
100
3.0
3
1.0
D1±0.1
3.5
N6030210071
N6030210071
N60
2.1
0.1
71
3.2
3
1.0
D1±0.1
5.0
N6030210080
N6030210080
N60
2.1
0.1
80
3.2
3
1.0
D1±0.1
5.0
N6030210100
N6030210100
N60
2.1
0.1
100
3.2
3
1.0
D1±0.1
5.0
N6030220071
N6030220071
N60
2.2
0.1
71
3.2
3
1.0
D1±0.1
5.0
N6030220080
N6030220080
N60
2.2
0.1
80
3.2
3
1.0
D1±0.1
5.0
N6030220100
N6030220100
N60
2.2
0.1
100
3.2
3
1.0
D1±0.1
5.0
N6030230071
N6030230071
N60
2.3
0.1
71
3.5
3
1.0
D1±0.1
6.5
N6030230080
N6030230080
N60
2.3
0.1
80
3.5
3
1.0
D1±0.1
6.5
N6030230100
N6030230100
N60
2.3
0.1
100
3.5
3
1.0
D1±0.1
6.5
N6030240071
N6030240071
N60
2.4
0.1
71
3.5
3
1.0
D1±0.1
6.5
N6030240080
N6030240080
N60
2.4
0.1
80
3.5
3
1.0
D1±0.1
6.5
N6030240100
N6030240100
N60
2.4
0.1
100
3.5
3
1.0
D1±0.1
6.5
N6030250071
N6030250071
N60
2.5
0.1
71
3.5
3
1.0
D1±0.1
6.5
N6030250080
N6030250080
N60
2.5
0.1
80
3.5
3
1.0
D1±0.1
6.5
N6030250100
N6030250100
N60
2.5
0.1
100
3.5
3
1.0
D1±0.1
6.5
N6030260071
N6030260071
N60
2.6
0.1
71
4.0
3
1.0
D1±0.1
8.0
N6030260080
N6030260080
N60
2.6
0.1
80
4.0
3
1.0
D1±0.1
8.0
N6030260100
N6030260100
N60
2.6
0.1
100
4.0
3
1.0
D1±0.1
8.0
N6030270071
N6030270071
N60
2.7
0.1
71
4.0
3
1.0
D1±0.1
8.0
N6030270080
N6030270080
N60
2.7
0.1
80
4.0
3
1.0
D1±0.1
8.0
N6030270100
N6030270100
N60
2.7
0.1
100
4.0
3
1.0
D1±0.1
8.0
N6030280071
N6030280071
N60
2.8
0.1
71
4.0
3
1.0
D1±0.1
8.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성