카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
JFRM-JFLM-SG - High helix lead screw nuts with flange, made from iglidur® J
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/jfrm_jflm_sg.prj},{NB=JFRM-2835SG12x25},{ARTNR=JFRM-2835SG12x25},{INFO=INFO},{FT=337},{D2=28},{D3=48},{D4=38},{D5=6},{B1=35},{B2=12},{TR=SG12x25},{D1=12.00},{P=25.0},{F=843},{KDM=8.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
FT
Effective supporting surface
[mm2]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
B1
Height
[mm]
B2
Height
[mm]
TR
Thread D1 x P
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
F
Max. static F
[N]
JFRM-1315SG5x5
JFRM-1315SG5x5
152
13
25
19
3
15
5
SG5x5
5.00
5.0
100
JFRM-1315SG6,35x12,7
JFRM-1315SG6,35x12,7
107
13
25
19
3
15
5
SG6,35x12,7
6.35
12.7
100
JFRM-2020SG8x10
JFRM-2020SG8x10
232
20
34
28
4
20
5
SG8x10
8.00
10.0
458
JFRM-2020SG8x15
JFRM-2020SG8x15
183
20
34
28
4
20
5
SG8x15
8.00
15.0
458
JFRM-2525SG10x12
JFRM-2525SG10x12
324
25
42
34
5
25
10
SG10x12
10.00
12.0
810
JFRM-2525SG10x50
JFRM-2525SG10x50
177
25
42
34
5
25
10
SG10x50
10.00
50.0
443
JFRM-2835SG12x25
JFRM-2835SG12x25
337
28
48
38
6
35
12
SG12x25
12.00
25.0
843
JFRM-2835SG18x24
JFRM-2835SG18x24
945
28
48
38
6
35
12
SG18x24
18.00
24.0
2363
JFRM-2835SG18x100
JFRM-2835SG18x100
500
28
48
38
6
35
12
SG18x100
18.00
100.0
1250
JFLM-2020SG8x10
JFLM-2020SG8x10
232
20
34
28
4
20
5
SG8x10
8.00
10.0
458
JFLM-2525SG10x12
JFLM-2525SG10x12
324
25
42
34
5
25
10
SG10x12
10.00
12.0
810
JFLM-2525SG10x50
JFLM-2525SG10x50
177
25
42
34
5
25
10
SG10x50
10.00
50.0
443
JFLM-2835SG12x25
JFLM-2835SG12x25
337
28
48
38
6
35
12
SG12x25
12.00
25.0
843
JFLM-2835SG18x24
JFLM-2835SG18x24
945
28
48
38
6
35
12
SG18x24
18.00
24.0
2363
JFLM-2835SG18x100
JFLM-2835SG18x100
500
28
48
38
6
35
12
SG18x100
18.00
100.0
1250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성