카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
GVCN - Hydraulic cylinder, double acting, GVCN serie, ISO Seals. Hydraulic cylinders series GVCN, Working pressure : 500 Bar, Bores Ø25... 125 mm. Robust and fast, ideal for heavy movements.
HPS International
CYLINDERS
HYDRAULIC BLOCK CYLINDERS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/cylinders/block_cylinders/gvcn.prj},{NB=GVCN 50 M20 ET N L1 S 10 61_0},{PDF=Open PDF},{BORE=50},{M=M20},{RE=ET},{SQ=N},{OM=L1},{ROD=S},{STROKE=10},{POS=0},{X=61.0},{MS=},{AB=},{CB=},{ITH=},{MM=28},{O=R12},{PC=6},{RG=40},{T=10.0},{Y=10},{M1=M12},{MP=30},{MX=M16x2},{NFX=M16x2},{XMIN=61},{PPATH=gvcn/gvcn_asmtpl.prj},{KEYWORDS=cylinder, hydraulic cylinder, bloc cylinder, double acting cylinder, ISO Seals}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
BORE
Ø Bore
[mm]
MM
Ø Rod
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Ø D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
JG
Ø JG
[mm]
LS
L + Stroke
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
O
Ø O - O-Ring Seals
ⁿ/ₐ
PC
[mm]
RG
[mm]
T
Ø T
[mm]
Y
[mm]
M1
Ø M
ⁿ/ₐ
MP
[mm]
STROKEMINI
Stroke mini
[mm]
GVCN 25 M20 ET N L1 S 10 ...
GVCN 25 M20 ET N L1 S 10 ...
25
16
60
0
10
9
45
30
50
26
0
83
73
0
R7
5
0
5.5
7
M8
15
10
GVCN 32 M20 ET N L1 S 10 ...
GVCN 32 M20 ET N L1 S 10 ...
32
18
75
0
12
11
57
36
66
38
0
94
84
0
R9
5
26
6.5
8
M8
15
10
GVCN 40 M20 ET N L1 S 10 ...
GVCN 40 M20 ET N L1 S 10 ...
40
22
90
0
12
11
72
42
76
45
0
105
95
0
R12
5
32
10.0
10
M10
20
10
GVCN 50 M20 ET N L1 S 10 ...
GVCN 50 M20 ET N L1 S 10 ...
50
28
100
0
15
13
80
48
86
50
0
115
105
0
R12
6
40
10.0
10
M12
30
10
GVCN 63 M20 ET N L1 S 15 ...
GVCN 63 M20 ET N L1 S 15 ...
63
36
120
0
20
17
94
52
106
60
0
135
120
0
R13
6
48
12.0
12
M16
35
15
GVCN 80 M20 ET N L1 S 15 ...
GVCN 80 M20 ET N L1 S 15 ...
80
45
150
0
20
21
118
56
130
70
0
155
140
0
R14
8
60
14.0
14
M20
40
15
GVCN 100 M20 ET N L1 S 20...
GVCN 100 M20 ET N L1 S 20...
100
56
170
0
24
21
136
60
155
85
0
174
154
0
R14
8
76
14.0
14
M24
50
20
GVCN 125 M20 ET N L1 S 20...
GVCN 125 M20 ET N L1 S 20...
125
70
200
0
28
23
163
64
182
100
0
200
180
0
R14
8
96
14.0
15
M24
50
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성