GKK - Hydraulik - Gelenkkopf
Heiss
zubehoerteile
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/zubehoerteile/gelenkkoepfe_gkk.prj},{NB=HEISS GKK 63},{TYP=GKK 63},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{D8=63.000},{D9=72.000},{B9=63.000},{B10=52.000},{M=M48x2},{MNDR=48.000},{MKDR=45.546},{P=2.000},{LM=64.000},{H1=140.000},{R=71.000},{D3=114.000},{L1=62.000},{D4=70.000},{ALFA=4},{C=255.000},{C0=430.000},{G=7,6},{ZUBR=55.000},{S=M 12x35},{SNDR=12.000},{SP=1.750},{SDK=18.000},{SK=12.000},{ST=6.000},{SS=10.000},{SKDR=9.853},{SL=35.000},{HUB=MIN},{TXT=http://www.heiss.de/sites/default/files/gkk_german.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
D9
Durchmesser D9
[mm]
B9
Breite B9
[mm]
B10
Breite B10
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
LM
Länge LM
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
R
Radius R
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
L1
Länge L1
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
ALFA
Winkel
[°]
C
Tragzahlen C
[kN]
C0
Tragzahlen C0
[kN]
G
Gewicht
[kg]
S
Schrauben DIN 912
ⁿ/ₐ
HUB
Hublänge
ⁿ/ₐ
HEISS GKK 12
GKK 12
12.000
16.000
12.000
11.000
M12x1,25
17.000
38.000
22.000
32.000
14.000
17.000
4
10.800
24.500
0,1
M 5x12
HEISS GKK 16
GKK 16
16.000
20.000
16.000
13.000
M14x1,5
19.000
44.000
20.000
40.000
18.000
21.000
4
17.600
36.500
0,2
M 5x12
HEISS GKK 20
GKK 20
20.000
25.000
20.000
17.000
M16x1,5
23.000
52.000
25.000
47.000
22.000
25.000
4
30.000
48.000
0,4
M 6x16
HEISS GKK 25
GKK 25
25.000
31.000
25.000
21.000
M20x1,5
29.000
65.000
31.000
54.000
27.000
30.000
4
48.000
78.000
0,7
M 6x16
HEISS GKK 32
GKK 32
32.000
38.000
32.000
27.000
M27x2
37.000
80.000
39.000
66.000
32.000
38.000
4
67.000
114.000
1,2
M 8x20
HEISS GKK 40
GKK 40
40.000
46.000
40.000
32.000
M33x2
46.000
97.000
49.000
80.000
41.000
47.000
4
100.000
204.000
2,1
M 8x25
HEISS GKK 50
GKK 50
50.000
57.000
50.000
40.000
M42x2
57.000
120.000
60.000
96.000
50.000
58.000
4
156.000
310.000
4,4
M 10x30
HEISS GKK 63
GKK 63
63.000
72.000
63.000
52.000
M48x2
64.000
140.000
71.000
114.000
62.000
70.000
4
255.000
430.000
7,6
M 12x35
HEISS GKK 70
GKK 70
70.000
79.000
70.000
57.000
M56x2
76.000
160.000
85.000
135.000
70.000
80.000
4
315.000
540.000
9,5
M 16x40
HEISS GKK 80
GKK 80
80.000
91.000
80.000
66.000
M64x3
86.000
180.000
90.000
148.000
78.000
90.000
4
400.000
695.000
14,5
M 16x45
HEISS GKK 90
GKK 90
90.000
99.000
90.000
72.000
M72x3
91.000
195.000
101.000
160.000
85.000
100.000
4
490.000
750.000
17,0
M 16x50
HEISS GKK 100
GKK 100
100.000
113.000
100.000
84.000
M80x3
96.000
210.000
112.000
178.000
98.000
110.000
4
610.000
1060.000
28,0
M 20x60
HEISS GKK 110
GKK 110
110.000
124.000
110.000
88.000
M90x3
106.000
235.000
129.000
190.000
105.000
125.000
4
655.000
1200.000
32,0
M 20x60
HEISS GKK 125
GKK 125
125.000
138.000
125.000
102.000
M100x3
113.000
260.000
145.000
200.000
120.000
135.000
4
950.000
1430.000
43,0
M 20x70
HEISS GKK 160
GKK 160
160.000
177.000
160.000
130.000
M125x4
126.000
310.000
178.000
250.000
150.000
165.000
4
1370.000
2200.000
80,0
M 30x100
HEISS GKK 200
GKK 200
200.000
221.000
200.000
162.000
M160x4
161.000
390.000
230.000
320.000
195.000
215.000
4
2120.000
3650.000
165,0
M 36x140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성