Bauform 110 - Grundbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_250
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_250/sz_250_110_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-50/32/8.1-110.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=50.000},{D=32.000},{B11=14.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{D1=75.000},{D2=60.000},{L003=132.000},{L004=182.000},{L005006=157.000},{L1A=50.000},{L2=30.000},{L3=88.000},{L4=52.000},{L5=52.000},{L10=15.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=2.330},{ALL=2.500},{ALW=30.000},{P=1.750},{L1START=50.000},{B1START=20.000},{TYP=SZ 250-50/32},{BD=250},{BF=110},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{LINKZ=Zubehörteile},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=8.1},{HUBST=0},{M=M24x2},{ZB=108},{B2L2=30},{BA=axialen},{L1=50},{B1=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 250-16/10/12.1-1...
SZ 250-16/10
250
110
16.000
10.000
32.000
22.000
64.000
84.000
74.000
12.000
46.000
23.000
30.000
8.000
G1/8"
1x30°
HEISS SZ 250-20/12/15.1-1...
SZ 250-20/12
250
110
20.000
12.000
37.000
25.000
84.000
114.000
99.000
15.000
61.000
35.000
38.000
11.000
G1/8"
1,5x30°
HEISS SZ 250-25/16/11.1-1...
SZ 250-25/16
250
110
25.000
16.000
45.000
30.000
100.000
140.000
120.000
20.000
72.000
44.000
39.000
11.000
G1/4"
1,5x30°
HEISS SZ 250-32/20/11.1-1...
SZ 250-32/20
250
110
32.000
20.000
50.000
38.000
110.000
150.000
130.000
22.000
75.000
45.000
46.000
13.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 250-40/25/11.1-1...
SZ 250-40/25
250
110
40.000
25.000
64.000
48.000
118.000
158.000
138.000
25.000
82.000
49.000
47.000
13.000
G3/8"
2x30°
HEISS SZ 250-50/32/8.1-11...
SZ 250-50/32
250
110
50.000
32.000
75.000
60.000
132.000
182.000
157.000
30.000
88.000
52.000
52.000
15.000
G1/2"
2,5x30°
HEISS SZ 250-63/40/20.1-1...
SZ 250-63/40
250
110
63.000
40.000
95.000
75.000
157.000
207.000
182.000
33.000
115.000
70.000
62.000
16.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 250-80/50/27.1-1...
SZ 250-80/50
250
110
80.000
50.000
115.000
92.000
172.000
232.000
202.000
48.000
132.000
84.000
67.000
18.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 250-100/60/23.1-...
SZ 250-100/60
250
110
100.000
60.000
140.000
115.000
184.000
254.000
219.000
60.000
140.000
92.000
67.000
18.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 250-125/80/28.1-...
SZ 250-125/80
250
110
125.000
80.000
180.000
145.000
232.000
312.000
272.000
58.000
175.000
113.000
85.000
20.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 250-160/100/20.1...
SZ 250-160/100
250
110
160.000
100.000
225.000
190.000
300.000
400.000
350.000
80.000
220.000
145.000
100.000
25.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 250-200/125/20.1...
SZ 250-200/125
250
110
200.000
125.000
280.000
245.000
340.000
460.000
400.000
110.000
240.000
145.000
120.000
25.000
G1"
6x30°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성