Bauform 125 - Gabelbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_160
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_160/sz_160_125_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-40/20/5.1-125.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{SWH=0.000},{B11=11.000},{D1=58.000},{D2=48.000},{D8=16.000},{L003=137.000},{L004=177.000},{L005006=157.000},{L1A=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L13=32.000},{L14=52.000},{B8=16.000},{B9=38.000},{R=29.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=5.100},{P=1.000},{X=80.000},{L1START=40.000},{B1START=15.000},{TYP=SZ 160-40/20},{BD=160},{BF=125},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{M=M16},{ZB=108},{B2L2=25},{L1=40},{B1=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
L14
Länge
[mm]
B8
Breite
[mm]
B9
Breite
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
X
Länge
[mm]
HEISS SZ 160-12/6/4.1-125...
SZ 160-12/6
160
125
12.000
6.000
29.000
18.000
5.000
81.000
101.000
91.000
10.000
42.000
23.000
15.000
24.000
5.000
14.000
15.000
G1/8"
0,5x45°
42.000
HEISS SZ 160-16/8/4.1-125...
SZ 160-16/8
160
125
16.000
8.000
30.000
22.000
6.000
82.000
102.000
92.000
12.000
42.000
23.000
15.000
24.000
6.000
16.000
15.000
G1/8"
0,5x45°
44.000
HEISS SZ 160-20/10/15.1-1...
SZ 160-20/10
160
125
20.000
10.000
32.000
25.000
8.000
94.000
124.000
109.000
14.000
51.000
25.000
20.000
29.000
8.000
22.000
16.000
G1/8"
0,5x45°
58.000
HEISS SZ 160-25/12/9.1-12...
SZ 160-25/12
160
125
25.000
12.000
39.000
30.000
10.000
101.000
141.000
121.000
16.000
52.000
26.000
20.000
30.000
10.000
26.000
19.500
G1/8"
1,5x30°
58.000
HEISS SZ 160-32/16/5.1-12...
SZ 160-32/16
160
125
32.000
16.000
48.000
38.000
14.000
117.000
157.000
137.000
20.000
54.000
28.000
25.000
40.000
14.000
32.000
24.000
G1/4"
2x30°
68.000
HEISS SZ 160-40/20/5.1-12...
SZ 160-40/20
160
125
40.000
20.000
58.000
48.000
16.000
137.000
177.000
157.000
25.000
62.000
35.000
32.000
52.000
16.000
38.000
29.000
G1/4"
2x30°
80.000
HEISS SZ 160-50/25/4.1-12...
SZ 160-50/25
160
125
50.000
25.000
72.000
60.000
20.000
153.000
203.000
178.000
30.000
70.000
40.000
38.000
52.000
20.000
46.000
36.000
G3/8"
2,5x30°
87.000
HEISS SZ 160-63/32/6.1-12...
SZ 160-63/32
160
125
63.000
32.000
90.000
75.000
25.000
166.000
206.000
186.000
40.000
82.000
48.000
45.000
56.000
25.000
60.000
45.000
G3/8"
3x30°
90.000
HEISS SZ 160-80/40/17.1-1...
SZ 160-80/40
160
125
80.000
40.000
110.000
92.000
40.000
194.000
234.000
214.000
35.000
96.000
55.000
55.000
70.000
40.000
90.000
55.000
G1/2"
3x30°
115.000
HEISS SZ 160-100/50/23.1-...
SZ 160-100/50
160
125
100.000
50.000
135.000
115.000
50.000
243.000
293.000
268.000
45.000
127.000
75.000
68.000
82.000
40.000
110.000
67.500
G1/2"
3x30°
137.000
HEISS SZ 160-125/60/28.1-...
SZ 160-125/60
160
125
125.000
60.000
170.000
145.000
60.000
305.000
375.000
340.000
58.000
155.000
95.000
100.000
116.000
50.000
140.000
72.000
G3/4"
4x30°
178.000
HEISS SZ 160-160/80/20.1-...
SZ 160-160/80
160
125
160.000
80.000
220.000
190.000
70.000
415.000
515.000
465.000
65.000
220.000
145.000
115.000
140.000
55.000
150.000
110.000
G1"
5x30°
215.000
HEISS SZ 160-200/100/20.1...
SZ 160-200/100
160
125
200.000
100.000
270.000
245.000
80.000
550.000
670.000
610.000
80.000
240.000
145.000
160.000
235.000
60.000
160.000
135.000
G1"
6x30°
261.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성