CD01 - Straight rack
HEFA
6-chilun
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/6-chilun/cd01.prj},{NB=CD01AA-1.5-N-L20},{TYPE=CD01AA},{TYPE1=L size designation type},{MATP=S45C},{HT=HRC42~46},{ST=F:Blackening},{M=1.5},{HM=N},{L=20},{N=0},{A=0},{B=0},{C=0},{P=4.712},{W=15},{H=20.0},{HH=18.5},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{Z1=4.5},{MM=M4},{JA=},{JAA=0},{JB=},{JBB=0},{INFOTEXT=website },{MMM1=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pulley
ⁿ/ₐ
HT
heat treatment
ⁿ/ₐ
ST
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
M
modulus
ⁿ/ₐ
P
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HH
h
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
Z1
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
CD01AF-1.0-N-L20
CD01AF-1.0-N-L20
CD01AF
L size designation type
S45C
-
F:Blackening
1.0
3.142
10
12.0
11.0
3.5
6.5
3.5
M3
CD01AF-1.5-N-L20
CD01AF-1.5-N-L20
CD01AF
L size designation type
S45C
-
F:Blackening
1.5
4.712
15
20.0
18.5
4.5
8.0
4.5
M4
CD01AF-2.0-N-L20
CD01AF-2.0-N-L20
CD01AF
L size designation type
S45C
-
F:Blackening
2.0
6.283
20
25.0
23.0
5.5
9.5
5.5
M5
CD01AF-2.5-N-L20
CD01AF-2.5-N-L20
CD01AF
L size designation type
S45C
-
F:Blackening
2.5
7.854
25
30.0
27.5
6.5
11.0
6.5
M6
CD01AF-3.0-N-L20
CD01AF-3.0-N-L20
CD01AF
L size designation type
S45C
-
F:Blackening
3.0
9.424
30
35.0
32.0
9.0
14.0
9.0
M8
CD01AA-1.0-N-L20
CD01AA-1.0-N-L20
CD01AA
L size designation type
S45C
HRC42~46
F:Blackening
1.0
3.142
10
12.0
11.0
3.5
6.5
3.5
M3
CD01AA-1.5-N-L20
CD01AA-1.5-N-L20
CD01AA
L size designation type
S45C
HRC42~46
F:Blackening
1.5
4.712
15
20.0
18.5
4.5
8.0
4.5
M4
CD01AA-2.0-N-L20
CD01AA-2.0-N-L20
CD01AA
L size designation type
S45C
HRC42~46
F:Blackening
2.0
6.283
20
25.0
23.0
5.5
9.5
5.5
M5
CD01AA-2.5-N-L20
CD01AA-2.5-N-L20
CD01AA
L size designation type
S45C
HRC42~46
F:Blackening
2.5
7.854
25
30.0
27.5
6.5
11.0
6.5
M6
CD01AA-3.0-N-L20
CD01AA-3.0-N-L20
CD01AA
L size designation type
S45C
HRC42~46
F:Blackening
3.0
9.424
30
35.0
32.0
9.0
14.0
9.0
M8
CD01AU-1.0-N-L20
CD01AU-1.0-N-L20
CD01AU
L size designation type
SUS304
-
-
1.0
3.142
10
12.0
11.0
3.5
6.5
3.5
M3
CD01AU-1.5-N-L20
CD01AU-1.5-N-L20
CD01AU
L size designation type
SUS304
-
-
1.5
4.712
15
20.0
18.5
4.5
8.0
4.5
M4
CD01AU-2.0-N-L20
CD01AU-2.0-N-L20
CD01AU
L size designation type
SUS304
-
-
2.0
6.283
20
25.0
23.0
5.5
9.5
5.5
M5
CD01AU-2.5-N-L20
CD01AU-2.5-N-L20
CD01AU
L size designation type
SUS304
-
-
2.5
7.854
25
30.0
27.5
6.5
11.0
6.5
M6
CD01AU-3.0-N-L20
CD01AU-3.0-N-L20
CD01AU
L size designation type
SUS304
-
-
3.0
9.424
30
35.0
32.0
9.0
14.0
9.0
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성