BB44H 44J - Bracket for base, side mounted
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb44hj.prj},{NB=BB44HB-D10},{SC=BB44HB},{TYPE=Side mount},{TM=A5052},{ST=Black anodizing},{D=10},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
DH7T
ⁿ/ₐ
W
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
W1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W2
[mm]
P
PH7
[mm]
AB
Accessory bolt
ⁿ/ₐ
APP
Auxiliary positioning pin
ⁿ/ₐ
BB44HF-D10
BB44HF-D10
BB44HF
Side mount
SS400
Blackening
Hexagon socket head cap s...
+0.015/0
40
35
32
10
30
18
4.5
15.0
10.5
20
5.0
8.0
4.5
M4
2.0
0
(M4-15)*1
-
BB44HN-D10
BB44HN-D10
BB44HN
Side mount
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
+0.015/0
40
35
32
10
30
18
4.5
15.0
10.5
20
5.0
8.0
4.5
M4
2.0
0
(M4-15)*1
-
BB44HB-D10
BB44HB-D10
BB44HB
Side mount
A5052
Black anodizing
Hexagon socket head cap s...
+0.015/0
40
35
32
10
30
18
4.5
15.0
10.5
20
5.0
8.0
4.5
M4
2.0
0
(M4-15)*1
-
BB44HW-D10
BB44HW-D10
BB44HW
Side mount
A5052
Natural Color Anodizing
Hexagon socket head cap s...
+0.015/0
40
35
32
10
30
18
4.5
15.0
10.5
20
5.0
8.0
4.5
M4
2.0
0
(M4-15)*1
-
BB44HU-D10
BB44HU-D10
BB44HU
Side mount
SUS304
-
Hexagon socket head cap s...
+0.015/0
40
35
32
10
30
18
4.5
15.0
10.5
20
5.0
8.0
4.5
M4
2.0
0
(M4-15)*1
-
BB44JF-D20
BB44JF-D20
BB44JF
Side mounting with locati...
SS400
Blackening
Hexagon socket head cap s...
+0.021/0
65
45
45
12
50
25
6.5
22.0
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
2.0
6
(M6-20)*2
BN02DB-D6-L20
BB44JN-D20
BB44JN-D20
BB44JN
Side mounting with locati...
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
+0.021/0
65
45
45
12
50
25
6.5
22.0
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
2.0
6
(M6-20)*2
BN02DB-D6-L20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성