ZE07YH QH - Oil free bushing (flange integrated)
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze07yh-qh.prj},{NB=ZE07YH-d30-L35},{SC=ZE07YH},{LX=Standard type-round flange type },{MAT=High strength brass alloy (SP2) inlaid solid lubricant },{ID=G6},{DI=F7},{DD=30},{IDT=+0.020/+0.007},{L=35},{D=38},{ODT=0/-0.025},{H=63},{T=8},{E=4.2},{D11=6.6},{D12=11.0},{PCD=50},{F=30},{A=40},{SH=M6-20x4},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
sc
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
MAT
mat
ⁿ/ₐ
ID
idG6
ⁿ/ₐ
DI
diF7
ⁿ/ₐ
DD
dG6
[mm]
IDT
dG6 tolerance
[mm]
D
Dh7
[mm]
ODT
Dh7 tolerance
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
E
e
[mm]
D11
d1
[mm]
D12
d2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
SH
sh
ⁿ/ₐ
ZE07YH-d6-L15
ZE07YH-d6-L15
ZE07YH
Standard type-round flang...
High strength brass alloy...
G6
F7
6
+0.012/+0.004
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10x2
ZE07YH-d8-L20
ZE07YH-d8-L20
ZE07YH
Standard type-round flang...
High strength brass alloy...
G6
F7
8
+0.014/+0.005
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10x2
ZE07YH-d10-L25
ZE07YH-d10-L25
ZE07YH
Standard type-round flang...
High strength brass alloy...
G6
F7
10
+0.014/+0.005
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10x2
ZE07YH-d12-L25
ZE07YH-d12-L25
ZE07YH
Standard type-round flang...
High strength brass alloy...
G6
F7
12
+0.017/+0.006
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12x2
ZE07YH-d13-L25
ZE07YH-d13-L25
ZE07YH
Standard type-round flang...
High strength brass alloy...
G6
F7
13
+0.017/+0.006
19
0/-0.021
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
27
M4-12x2
ZE07YH-d16-L25
ZE07YH-d16-L25
ZE07YH
Standard type-round flang...
High strength brass alloy...
G6
F7
16
+0.017/+0.006
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12x4
ZE07YH-d20-L30
ZE07YH-d20-L30
ZE07YH
Standard type-round flang...
High strength brass alloy...
G6
F7
20
+0.020/+0.007
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16x4
ZE07YH-d25-L30
ZE07YH-d25-L30
ZE07YH
Standard type-round flang...
High strength brass alloy...
G6
F7
25
+0.020/+0.007
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16x4
ZE07YH-d30-L35
ZE07YH-d30-L35
ZE07YH
Standard type-round flang...
High strength brass alloy...
G6
F7
30
+0.020/+0.007
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20x4
ZE07QH-d6-L15
ZE07QH-d6-L15
ZE07QH
Standard type-opposite fl...
High strength brass alloy...
G6
F7
6
+0.012/+0.004
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10x2
ZE07QH-d8-L20
ZE07QH-d8-L20
ZE07QH
Standard type-opposite fl...
High strength brass alloy...
G6
F7
8
+0.014/+0.005
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10x2
ZE07QH-d10-L25
ZE07QH-d10-L25
ZE07QH
Standard type-opposite fl...
High strength brass alloy...
G6
F7
10
+0.014/+0.005
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10x2
ZE07QH-d12-L25
ZE07QH-d12-L25
ZE07QH
Standard type-opposite fl...
High strength brass alloy...
G6
F7
12
+0.017/+0.006
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12x2
ZE07QH-d13-L25
ZE07QH-d13-L25
ZE07QH
Standard type-opposite fl...
High strength brass alloy...
G6
F7
13
+0.017/+0.006
19
0/-0.021
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
27
M4-12x2
ZE07QH-d16-L25
ZE07QH-d16-L25
ZE07QH
Standard type-opposite fl...
High strength brass alloy...
G6
F7
16
+0.017/+0.006
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12x4
ZE07QH-d20-L30
ZE07QH-d20-L30
ZE07QH
Standard type-opposite fl...
High strength brass alloy...
G6
F7
20
+0.020/+0.007
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16x4
ZE07QH-d25-L30
ZE07QH-d25-L30
ZE07QH
Standard type-opposite fl...
High strength brass alloy...
G6
F7
25
+0.020/+0.007
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16x4
ZE07QH-d30-L35
ZE07QH-d30-L35
ZE07QH
Standard type-opposite fl...
High strength brass alloy...
G6
F7
30
+0.020/+0.007
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20x4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성