SFNU - Ball screw SFNU
HEFA
10-ballscrews
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/10-ballscrews/sfnu_asmtab.prj},{NB=Z-SFNUR2005T4DC7-200-P0-F20-P8-CF},{MG=Z},{SADN=S},{WOWF=F},{NT=NU},{RD=R},{TF=D},{AC=C7},{SL=200},{PG=P0},{F=20},{F1=±0.01},{P=8},{CS=CF},{DDX=20},{IX=5},{DAX=3.175},{DX=36.000},{AX=58.000},{BX=10.000},{LX1=51.000},{WX=47.000},{HX=44.000},{XX=6.600},{Q1X=6.000},{Q2X=1.000},{NX=1x4},{CAX=999.000},{COAX=1994.000},{RIX1=26.000},{SSS=1.000},{RL=1.8},{R1=14.500},{R2=14.00},{R3=13.5000},{R4=0.9000},{R4D=4.8621},{R5L=3.0000},{R5=1.5000},{L1=48},{ML=13},{L2=13},{D1=15},{D1A=-0.003/-0.018},{DD1=14.3},{DD1A=0/-0.13},{L3=1.15},{L4=10.15},{D2=15},{D22=-0.003/-0.018},{M=M15X1},{BCN1=T4},{SP=FK15/FF15},{INFOTEXT=website},{DDX1=20},{IX1=05},{PPATH=sfu/assemblies/sfu_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
model
ⁿ/ₐ
LRXLEAD
Lead screw OD x lead
ⁿ/ₐ
BCN
Bead circle number
ⁿ/ₐ
P1
toleranceP1
[mm]
DD
d
[mm]
I
Iead
[mm]
DA
Da
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
[mm]
N
n
ⁿ/ₐ
CA
Ca
ⁿ/ₐ
COA
Coa
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
ML
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D1A
[mm]
DD1
[mm]
DD1A
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D2
[mm]
D22
toleranceD22
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SP
Support base (fixed side / support side)
ⁿ/ₐ
Z-SFNUR1204T4DC7-100-P0-F...
Z-SFNUR1204T4DC7-100-P0-F...
1204
1X4
0/-0.009
12
4
2.5
24
40
10
40
32
30
4.5
M6x1
1x4
451
709
36
12
10
8
-0.002/-0.015
7.6
0/-0.06
0.90
7.90
10
-0.002/-0.015
M10X1
FK10/FF10
Z-SFNUR1605T4DC7-150-P0-F...
Z-SFNUR1605T4DC7-150-P0-F...
1605
1X4
0/-0.009
16
5
3.175
28
48
10
45
38
40
5.5
M6x1
1x4
888
1525
36
12
11
10
-0.002/-0.015
9.6
0/-0.09
1.15
9.15
12
-0.003/-0.018
M12X1
FK12/FF12
Z-SFNUR1610T3DC7-150-P0-F...
Z-SFNUR1610T3DC7-150-P0-F...
1610
1X3
0/-0.009
16
10
3.175
28
48
10
57
38
40
5.5
M6x1
1x3
716
1232
36
12
11
10
-0.002/-0.015
9.6
0/-0.09
1.15
9.15
12
-0.003/-0.018
M12X1
EK12/EF12
Z-SFNUR2005T3DC7-200-P0-F...
Z-SFNUR2005T3DC7-200-P0-F...
2005
1X3
0/-0.009
20
5
3.175
36
58
10
42
47
44
6.6
M6x1
1x3
749
1495
48
13
13
15
-0.003/-0.018
14.3
0/-0.12
1.15
10.15
15
-0.003/-0.018
M15X1
FK15/FF15
Z-SFNUR2005T4DC7-200-P0-F...
Z-SFNUR2005T4DC7-200-P0-F...
2005
1X4
0/-0.009
20
5
3.175
36
58
10
51
47
44
6.6
M6x1
1x4
999
1994
48
13
13
15
-0.003/-0.018
14.3
0/-0.13
1.15
10.15
15
-0.003/-0.018
M15X1
FK15/FF15
Z-SFNUR2505T4DC7-200-P0-F...
Z-SFNUR2505T4DC7-200-P0-F...
2505
1X4
0/-0.009
25
5
3.175
40
62
10
51
51
48
6.6
M6x1
1x4
1119
2581
64
16
16
20
-0.004/-0.021
19.0
0/-0.21
1.35
15.35
20
-0.004/-0.021
M20X1
FK20/FF20
Z-SFNUR2510T3DC7-200-P0-F...
Z-SFNUR2510T3DC7-200-P0-F...
2510
1X3
0/-0.009
25
10
4.762
40
62
10
70
51
48
6.6
M6x1
1x3
1427
2771
64
16
16
20
-0.004/-0.021
19.0
0/-0.21
1.35
15.35
20
-0.004/-0.021
M20X1
FK20/FF20
Z-SFNUR2510T4DC7-200-P0-F...
Z-SFNUR2510T4DC7-200-P0-F...
2510
1X4
0/-0.009
25
10
4.762
40
62
12
80
51
48
6.6
M6x1
1x4
1903
3695
64
16
16
20
-0.004/-0.021
19.0
0/-0.21
1.35
15.35
20
-0.004/-0.021
M20X1
FK20/FF20
Z-SFNUR3205T4DC7-200-P0-F...
Z-SFNUR3205T4DC7-200-P0-F...
3205
1X4
0/-0.011
32
5
3.175
50
80
12
52
65
62
9
M6x1
1x4
1264
3402
76
20
20
25
-0.004/-0.021
23.9
0/-0.21
1.35
16.35
25
-0.004/-0.021
M25X1.5
FK25/FF25
Z-SFNUR3210T4DC7-200-P0-F...
Z-SFNUR3210T4DC7-200-P0-F...
3210
1X4
0/-0.011
32
10
6.35
50
80
12
85
65
62
9
M6x1
1x4
3092
6101
76
20
20
25
-0.004/-0.021
23.9
0/-0.21
1.35
16.35
25
-0.004/-0.021
M20X1.5
FK25/FF25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성