SFA - Ball screw SFA
HEFA
10-ballscrews
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/10-ballscrews/sfa_asmtab.prj},{NB=Z-SFAR1616B1DC7-150-P0-F15-P6-CF},{MG=Z},{SADN=S},{WOWF=F},{NT=A},{RD=R},{LRXLEAD=1616},{TF=D},{AC=C7},{SL=150},{PG=P0},{F=15},{P=6},{CS=CF},{DDX=15},{IX=16},{DAX=2.7780},{DX=28.000},{AX=48.000},{BX=10.000},{LX1=59.000},{WX=38.000},{HX=40.000},{XX=5.500},{Q1X=6.000},{Q2X=1.000},{NX=2.8*1},{CAX=808.000},{COAX=1769.000},{RIX1=22.000},{SSS=1.000},{E=5},{RL=2.8},{KD=11.00},{KD2=9.700},{KL=1.4},{KSR=1.2187},{KSL=1},{L1=36.000},{ML=12},{L2=11},{D1=10},{D11=-0.005/-0.012},{DD1=9.6},{DD11=0/-0.20},{L3=1.15},{L4=9},{D2=12},{D22=-0.008/-0.017},{M=M12X1},{BCN1=B1},{SP=FK12/FF12},{INFOTEXT=website},{DDX1=15},{IX1=16},{PPATH=sfa/assemblies/sfa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
model
ⁿ/ₐ
LRXLEAD
Lead screw OD x lead
ⁿ/ₐ
P1
toleranceP1
[mm]
DD
d
[mm]
I
Iead
[mm]
DA
Da
[mm]
D
Nut size D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
[mm]
N
n
ⁿ/ₐ
CA
Ca
ⁿ/ₐ
COA
Coa
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
ML
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D11
toleranceD1
[mm]
DD1
[mm]
DD11
toleranceDD1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D2
[mm]
D22
toleranceD22
[mm]
M
ⁿ/ₐ
Z-SFAR1012A1DC7-100-P0-F1...
Z-SFAR1012A1DC7-100-P0-F1...
1012
0/-0.009
10
12
1.588
18
35
6
5
32
27
22
4.5
-
1.8*1
164
311
32.000
10
9
6
-0.005/-0.012
5.7
0/-0.20
0.80
7
8
-0.008/-0.015
M8X1
Z-SFAR1205B1DC7-100-P0-F1...
Z-SFAR1205B1DC7-100-P0-F1...
1205
0/-0.009
12
5
2.5
24
40
10
5
30
32
30
4.5
-
2.8*1
661
1316
36.000
12
10
8
-0.005/-0.012
7.6
0/-0.20
0.90
8
10
-0.008/-0.015
M10X1
Z-SFAR1210B1DC7-100-P0-F1...
Z-SFAR1210B1DC7-100-P0-F1...
1210
0/-0.009
12
10
2.5
24
40
10
5
42
32
30
4.5
-
2.8*1
642
1287
36.000
12
10
8
-0.005/-0.012
7.6
0/-0.20
0.90
8
10
-0.008/-0.015
M10X1
Z-SFAR1220A1DC7-100-P0-F1...
Z-SFAR1220A1DC7-100-P0-F1...
1220
0/-0.009
12
20
2.5
24
40
10
5
50
32
30
5.5
-
1.8*1
313
578
36.000
12
10
8
-0.005/-0.012
7.6
0/-0.20
0.90
8
10
-0.008/-0.015
M10X1
Z-SFAR1605C1DC7-150-P0-F1...
Z-SFAR1605C1DC7-150-P0-F1...
1605
0/-0.009
15
5
2.778
28
48
10
5
31
38
40
5.5
M6x1
3.8*1
1112
2507
36.000
12
11
10
-0.005/-0.012
9.6
0/-0.20
1.15
9
12
-0.008/-0.017
M12X1
Z-SFAR1610B1DC7-150-P0-F1...
Z-SFAR1610B1DC7-150-P0-F1...
1610
0/-0.009
15
10
2.778
28
48
10
5
42
38
40
5.5
M6x1
2.8*1
839
1821
36.000
12
11
10
-0.005/-0.012
9.6
0/-0.20
1.15
9
12
-0.008/-0.017
M12X1
Z-SFAR1616A1DC7-150-P0-F1...
Z-SFAR1616A1DC7-150-P0-F1...
1616
0/-0.009
15
16
2.778
28
48
10
5
43
38
40
5.5
M6x1
1.8*1
552
1137
36.000
12
11
10
-0.005/-0.012
9.6
0/-0.20
1.15
9
12
-0.008/-0.017
M12X1
Z-SFAR1616B1DC7-150-P0-F1...
Z-SFAR1616B1DC7-150-P0-F1...
1616
0/-0.009
15
16
2.778
28
48
10
5
59
38
40
5.5
M6x1
2.8*1
808
1769
36.000
12
11
10
-0.005/-0.012
9.6
0/-0.20
1.15
9
12
-0.008/-0.017
M12X1
Z-SFAR1620A1DC7-150-P0-F1...
Z-SFAR1620A1DC7-150-P0-F1...
1620
0/-0.009
15
20
2.778
28
48
10
5
50
38
40
5.5
M6x1
1.8*1
554
1170
36.000
12
11
10
-0.005/-0.012
9.6
0/-0.20
1.15
9
12
-0.008/-0.017
M12X1
Z-SFAR2005C1DC7-200-P0-F2...
Z-SFAR2005C1DC7-200-P0-F2...
2005
0/-0.009
20
5
3.175
36
58
10
7
33
47
44
6.6
M6x1
3.8*1
1484
3681
48.000
13
13
15
-0.005/-0.014
14.3
0/-0.20
1.15
10
15
-0.008/-0.017
M15X1
Z-SFAR2010C1DC7-200-P0-F2...
Z-SFAR2010C1DC7-200-P0-F2...
2010
0/-0.009
20
10
3.175
36
58
10
7
52
47
44
6.6
M6x1
3.8*1
1516
3833
48.000
13
13
15
-0.005/-0.014
14.3
0/-0.20
1.15
10
15
-0.008/-0.017
M15X1
Z-SFAR2020A1DC7-200-P0-F2...
Z-SFAR2020A1DC7-200-P0-F2...
2020
0/-0.009
20
20
3.175
36
58
10
7
52
47
44
6.6
M6x1
1.8*1
764
1758
48.000
13
13
15
-0.005/-0.014
14.3
0/-0.20
1.15
10
15
-0.008/-0.017
M15X1
Z-SFAR2505C1DC7-200-P0-F2...
Z-SFAR2505C1DC7-200-P0-F2...
2505
0/-0.009
25
5
3.175
40
62
10
7
33
51
48
6.6
M6x1
3.8*1
1650
4658
64.000
16
19
20
-0.005/-0.020
19.0
0/-0.20
1.35
15
20
-0.010/-0.020
M20X1
Z-SFAR2510C1DC7-200-P0-F2...
Z-SFAR2510C1DC7-200-P0-F2...
2510
0/-0.009
25
10
3.175
40
62
12
7
52
51
48
6.6
M6x1
3.8*1
1638
4633
64.000
16
19
20
-0.005/-0.020
19.0
0/-0.20
1.35
15
20
-0.010/-0.020
M20X1
Z-SFAR2520B2DC7-200-P0-F2...
Z-SFAR2520B2DC7-200-P0-F2...
2520
0/-0.009
25
20
3.175
40
62
12
7
76
51
48
6.6
M6x2
2.8*2
934
2400
64.000
16
19
20
-0.005/-0.020
19.0
0/-0.20
1.35
15
20
-0.010/-0.020
M20X1
Z-SFAR2525A1DC7-200-P0-F2...
Z-SFAR2525A1DC7-200-P0-F2...
2525
0/-0.009
25
25
3.175
40
62
12
7
60
51
48
6.6
M6x1
1.8*1
843
2199
64.000
16
19
20
-0.005/-0.020
16.0
0/-0.20
1.35
13
20
-0.010/-0.020
M20X1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성