slovenčina
English
Cylindrical gears module 2,5
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Gears
Steel gears
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/gears/steel_gears/cylindrical_gears_mod_2_5.prj},{NB=T43466},{NAME=Cylindrical aside hub gear module 2,5 Z42},{Z=42},{CNSORDERNO=T43466},{DE=110.0},{DP=105.0},{DM=70},{D1=16},{KG=2.22},{A=45},{B=25},{CNSORDERNO2=401025042}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
KG
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
T16912
Cylindrical aside hub gea...
12
T16912
35.0
30.0
22
10
0.17
45
25
T16913
Cylindrical aside hub gea...
13
T16913
37.5
32.5
25
10
0.21
45
25
T16914
Cylindrical aside hub gea...
14
T16914
40.0
35.0
28
10
0.25
45
25
T16915
Cylindrical aside hub gea...
15
T16915
42.5
37.5
30
10
0.30
45
25
T16916
Cylindrical aside hub gea...
16
T16916
45.0
40.0
32
12
0.33
45
25
T16917
Cylindrical aside hub gea...
17
T16917
47.5
42.5
35
12
0.38
45
25
T16918
Cylindrical aside hub gea...
18
T16918
50.0
45.0
35
12
0.42
45
25
T16919
Cylindrical aside hub gea...
19
T16919
52.5
47.5
35
12
0.45
45
25
T16920
Cylindrical aside hub gea...
20
T16920
55.0
50.0
40
12
0.54
45
25
T16921
Cylindrical aside hub gea...
21
T16921
57.5
52.5
40
14
0.56
45
25
T16922
Cylindrical aside hub gea...
22
T16922
60.0
55.0
45
14
0.66
45
25
T16923
Cylindrical aside hub gea...
23
T16923
62.5
57.5
45
14
0.70
45
25
T16924
Cylindrical aside hub gea...
24
T16924
65.0
60.0
45
14
0.74
45
25
T16925
Cylindrical aside hub gea...
25
T16925
67.5
62.5
50
14
0.85
45
25
T43455
Cylindrical aside hub gea...
26
T43455
70.0
65.0
50
14
0.90
45
25
T43456
Cylindrical aside hub gea...
27
T43456
72.5
67.5
50
14
0.95
45
25
T16926
Cylindrical aside hub gea...
28
T16926
75.0
70.0
50
14
1.00
45
25
T43457
Cylindrical aside hub gea...
29
T43457
77.5
72.5
50
14
1.06
45
25
T16927
Cylindrical aside hub gea...
30
T16927
80.0
75.0
55
14
1.18
45
25
T43458
Cylindrical aside hub gea...
31
T43458
82.5
77.5
55
16
1.22
45
25
T43459
Cylindrical aside hub gea...
32
T43459
85.0
80.0
55
16
1.28
45
25
T43460
Cylindrical aside hub gea...
33
T43460
87.5
82.5
55
16
1.34
45
25
T43461
Cylindrical aside hub gea...
34
T43461
90.0
85.0
55
16
1.41
45
25
T43462
Cylindrical aside hub gea...
35
T43462
92.5
87.5
60
16
1.54
45
25
T16928
Cylindrical aside hub gea...
36
T16928
95.0
90.0
60
16
1.61
45
25
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성