Saftey clip - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
Federdat
Powered by
CAD모델 선택
{gutekunst/federdat/sicherungsklammer.prj},{NB=C400-25L},{BESTNR=C400-25L},{CNSORDERNO=C400-25L},{DW=25},{DRAHT=4.00},{L1=105},{L2=39},{L3=45},{D2=5.0},{PREIS=W},{WRKST=EN 10270-1DH},{PSTOL=0.005},{X=1},{ZOLLT=73209090},{LINKS=https://www.federnshop.com/de/produkte/sicherungsklammern/C400-25L.html},{LINK=Product link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
DW
For shaft pipe diameter D
[mm]
DRAHT
Wire diameter d
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
D2
Bore diameter D2
[mm]
PREIS
Price group
ⁿ/ₐ
WRKST
Material
ⁿ/ₐ
C400-6L
C400-6L
6
1.60
40
18
2.0
W
EN 10270-1DH
X400-6L
X400-6L
6
1.60
40
18
2.0
Z
EN10270-3-1.4310
C400-7L
C400-7L
7
1.60
40
18
2.0
W
EN 10270-1DH
X400-7L
X400-7L
7
1.60
40
18
2.0
Z
EN10270-3-1.4310
C400-8L
C400-8L
8
2.25
55
24
2.5
W
EN 10270-1DH
X400-8L
X400-8L
8
2.25
55
24
2.5
Z
EN10270-3-1.4310
C400-10L
C400-10L
10
2.25
55
24
2.5
W
EN 10270-1DH
X400-10L
X400-10L
10
2.25
55
24
2.5
Z
EN10270-3-1.4310
C400-12L
C400-12L
12
2.80
60
26
3.2
W
EN 10270-1DH
X400-12L
X400-12L
12
2.80
60
26
3.2
Z
EN10270-3-1.4310
C400-14L
C400-14L
14
2.80
60
26
3.2
W
EN 10270-1DH
X400-14L
X400-14L
14
2.80
60
26
3.2
Z
EN10270-3-1.4310
C400-16L
C400-16L
16
3.60
86
32
4.0
W
EN 10270-1DH
X400-16L
X400-16L
16
3.60
86
32
4.0
Z
EN10270-3-1.4310
C400-18L
C400-18L
18
3.60
86
32
4.0
W
EN 10270-1DH
X400-18L
X400-18L
18
3.60
86
32
4.0
Z
EN10270-3-1.4310
C400-22L
C400-22L
22
3.60
88
34
4.0
W
EN 10270-1DH
X400-22L
X400-22L
22
3.60
88
34
4.0
Z
EN10270-3-1.4310
C400-25L
C400-25L
25
4.00
105
39
5.0
W
EN 10270-1DH
X400-25L
X400-25L
25
4.00
105
39
5.0
Z
EN10270-3-1.4310
C400-28L
C400-28L
28
4.00
110
39
5.0
W
EN 10270-1DH
X400-28L
X400-28L
28
4.00
110
39
5.0
Z
EN10270-3-1.4310
C400-30L
C400-30L
30
5.50
120
45
6.3
W
EN 10270-1DH
X400-30L
X400-30L
30
5.50
120
45
6.3
Z
EN10270-3-1.4310
C400-35L
C400-35L
35
5.50
134
56
7.0
W
EN 10270-1DH
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성