702083 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702083.prj},{NB=A702083-1522},{CODE=A702083-1522},{FILENAME=A702083-1522_01},{F=M22x1,5-6g},{F1=7/8-14 UNF-2A},{A=44,5},{B=21,5},{D=13},{CH=27},{CH1=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A702083-0611
A702083-0611
M12x1,5-6g
7/16-20 UNF-2A
33
18
9
14
14
A702083-0811
A702083-0811
M14x1,5-6g
7/16-20 UNF-2A
33
17,5
9
14
17
A702083-0812
A702083-0812
M14x1,5-6g
1/2-20 UNF-2A
32,5
17,5
9
17
17
A702083-1014
A702083-1014
M16x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
37
17
10
19
19
A702083-1219
A702083-1219
M18x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
39,5
18,5
11
22
22
A702083-1519
A702083-1519
M22x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
43
22
11
22
27
A702083-1522
A702083-1522
M22x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
44,5
21,5
13
27
27
A702083-1819
A702083-1819
M26x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
42,5
21,5
11
27
32
A702083-1822
A702083-1822
M26x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
45
21,5
12,5
27
27
A702083-1827
A702083-1827
M26x1,5-6g
1"1/16-12 UN-2A
48
21,5
15
32
32
A702083-2227
A702083-2227
M30x2-6g
1"1/16-12 UN-2A
50,5
23,5
15
32
36
A702083-2833
A702083-2833
M36x2-6g
1"5/16-12 UN-2A
52
22
15
41
41
A702083-3541
A702083-3541
M45x2-6g
1"5/8-12 UN-2A
57
31
15
48
50
A702083-4248
A702083-4248
M52x2-6g
1"7/8-12 UN-2A
60
31
15
55
60
SA702083-1214
SA702083-1214
M18x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
38,5
18,5
10
19
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성