카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
244.17. - Shoulder screw
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Spring and spacer units
Fit and spacer units
244.17. Shoulder screws
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f06/f06_03/f06_03_02/244_17.prj},{NB=244.17.120.050},{DOC=244_17_pdf},{D1=12.000},{L1=50.000},{D2=M10},{MN=10.000},{D3=18.000},{H=9.000},{S=6.000},{L2=16.000},{T=4.900},{E=7.000},{M=65.000},{ZTC=73181900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
L1
Guide length
[mm]
D2
Male thread
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
L2
Total length
[mm]
M
Tightening torque
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
244.17.060.010
244.17.060.010
6.000
10.000
M5
10.000
4.500
3.000
9.500
7.000
0.006
73181900
244.17.060.012
244.17.060.012
6.000
12.000
M5
10.000
4.500
3.000
9.500
7.000
0.007
73181900
244.17.060.016
244.17.060.016
6.000
16.000
M5
10.000
4.500
3.000
9.500
7.000
0.008
73181900
244.17.060.020
244.17.060.020
6.000
20.000
M5
10.000
4.500
3.000
9.500
7.000
0.009
73181900
244.17.060.025
244.17.060.025
6.000
25.000
M5
10.000
4.500
3.000
9.500
7.000
0.010
73181900
244.17.060.030
244.17.060.030
6.000
30.000
M5
10.000
4.500
3.000
9.500
7.000
0.011
73181900
244.17.060.035
244.17.060.035
6.000
35.000
M5
10.000
4.500
3.000
9.500
7.000
0.012
73181900
244.17.060.040
244.17.060.040
6.000
40.000
M5
10.000
4.500
3.000
9.500
7.000
0.013
73181900
244.17.080.010
244.17.080.010
8.000
10.000
M6
13.000
5.500
4.000
11.000
13.000
0.012
73181900
244.17.080.012
244.17.080.012
8.000
12.000
M6
13.000
5.500
4.000
11.000
13.000
0.013
73181900
244.17.080.016
244.17.080.016
8.000
16.000
M6
13.000
5.500
4.000
11.000
13.000
0.014
73181900
244.17.080.020
244.17.080.020
8.000
20.000
M6
13.000
5.500
4.000
11.000
13.000
0.016
73181900
244.17.080.025
244.17.080.025
8.000
25.000
M6
13.000
5.500
4.000
11.000
13.000
0.018
73181900
244.17.080.030
244.17.080.030
8.000
30.000
M6
13.000
5.500
4.000
11.000
13.000
0.020
73181900
244.17.080.035
244.17.080.035
8.000
35.000
M6
13.000
5.500
4.000
11.000
13.000
0.022
73181900
244.17.080.040
244.17.080.040
8.000
40.000
M6
13.000
5.500
4.000
11.000
13.000
0.024
73181900
244.17.080.050
244.17.080.050
8.000
50.000
M6
13.000
5.500
4.000
11.000
13.000
0.028
73181900
244.17.100.016
244.17.100.016
10.000
16.000
M8
16.000
7.000
5.000
13.000
32.000
0.026
73181900
244.17.100.020
244.17.100.020
10.000
20.000
M8
16.000
7.000
5.000
13.000
32.000
0.028
73181900
244.17.100.025
244.17.100.025
10.000
25.000
M8
16.000
7.000
5.000
13.000
32.000
0.032
73181900
244.17.100.030
244.17.100.030
10.000
30.000
M8
16.000
7.000
5.000
13.000
32.000
0.035
73181900
244.17.100.035
244.17.100.035
10.000
35.000
M8
16.000
7.000
5.000
13.000
32.000
0.038
73181900
244.17.100.040
244.17.100.040
10.000
40.000
M8
16.000
7.000
5.000
13.000
32.000
0.041
73181900
244.17.100.045
244.17.100.045
10.000
45.000
M8
16.000
7.000
5.000
13.000
32.000
0.044
73181900
244.17.100.050
244.17.100.050
10.000
50.000
M8
16.000
7.000
5.000
13.000
32.000
0.047
73181900
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성