카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2963.71. - Sliding block, Steel
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide elements
Prismatic guides/Sliding blocks
FIBRO-Standard 120°
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d06/d06_08/d06_08_05/2963-71.prj},{NB=2963.71.065.044.0150},{DOC=2963_71_pdf},{E=25.000},{E1=50.000},{E2=50.000},{H3=65.000},{L=150.000},{ANZ=3},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H3
[mm]
L
Length
[mm]
ANZ
Number of screw holes
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2963.71.065.044.0100
2963.71.065.044.0100
20.000
60.000
20.000
65.000
100.000
2
1.766
84879090
2963.71.065.044.0150
2963.71.065.044.0150
25.000
50.000
50.000
65.000
150.000
3
2.650
84879090
2963.71.065.044.0200
2963.71.065.044.0200
25.000
50.000
100.000
65.000
200.000
4
3.533
84879090
2963.71.065.044.0250
2963.71.065.044.0250
25.000
50.000
150.000
65.000
250.000
5
4.416
84879090
2963.71.065.044.0300
2963.71.065.044.0300
25.000
50.000
200.000
65.000
300.000
6
5.299
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성