카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2962.70. - Angled guide gib, Bronze with solid lubricant
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide elements
Angled guide gibs
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d06/d06_06/2962-70.prj},{NB=2962.70.032.150},{DOC=2962_70_pdf},{FORM=A},{A1=32.000},{A2=30.000},{A3=10.000},{A4=15.000},{L=150.000},{E=11.000},{E1=55.000},{E2=55.000},{E3=0.000},{E4=0.000},{D1=11.000},{D=0.000},{T=0.000},{BA=3.000},{TYP=1},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
A1
Width
[mm]
A2
Height
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
L
Length
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
D1
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
BA
Number of screw holes
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2962.70.026.100
2962.70.026.100
26.000
20.000
8.000
10.000
100.000
9.000
60.000
0.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.600
2.000
0.322
84879090
2962.70.026.150
2962.70.026.150
26.000
20.000
8.000
10.000
150.000
9.000
55.000
55.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.600
3.000
0.483
84879090
2962.70.026.200
2962.70.026.200
26.000
20.000
8.000
10.000
200.000
9.000
55.000
50.000
55.000
0.000
9.000
15.000
9.600
4.000
0.644
84879090
2962.70.032.100
2962.70.032.100
32.000
30.000
10.000
15.000
100.000
11.000
60.000
0.000
0.000
0.000
11.000
0.000
0.000
2.000
0.617
84879090
2962.70.032.150
2962.70.032.150
32.000
30.000
10.000
15.000
150.000
11.000
55.000
55.000
0.000
0.000
11.000
0.000
0.000
3.000
0.926
84879090
2962.70.032.200
2962.70.032.200
32.000
30.000
10.000
15.000
200.000
11.000
55.000
50.000
55.000
0.000
11.000
0.000
0.000
4.000
1.235
84879090
2962.70.032.250
2962.70.032.250
32.000
30.000
10.000
15.000
250.000
11.000
70.000
70.000
70.000
0.000
11.000
0.000
0.000
4.000
1.567
84879090
2962.70.050.200
2962.70.050.200
50.000
45.000
22.000
25.000
200.000
14.000
55.000
50.000
55.000
0.000
11.000
18.000
25.000
4.000
2.517
84879090
2962.70.050.250
2962.70.050.250
50.000
45.000
22.000
25.000
250.000
14.000
70.000
70.000
70.000
0.000
11.000
18.000
25.000
4.000
3.214
84879090
2962.70.050.300
2962.70.050.300
50.000
45.000
22.000
25.000
300.000
14.000
65.000
65.000
65.000
65.000
11.000
18.000
25.000
5.000
3.911
84879090
2962.70.050.350
2962.70.050.350
50.000
45.000
22.000
25.000
350.000
14.000
80.000
75.000
75.000
80.000
11.000
18.000
25.000
5.000
4.608
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성