magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQM-LH - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqm/npqm_lh.prj},{NB=558832 NPQM-LH-G14-Q6-P10},{TNR=558832},{TYP=NPQM-LH-G14-Q6-P10},{D1=G1/4},{NENN=5.000},{D2=6.000},{D5=18.000},{D6=12.000},{H1=31.500},{H2=16.500},{H3=6.500},{L1=24.000},{SW=17.000},{DEPT=15.800},{CNSMASSEXACT=0.0491},{L5=15.800},{D7=17.900},{D86=11.000},{L6=12.600},{L8=2.000},{L7=5.000},{L2=1.500},{DA2=7.300},{D1N=13.157},{VERS=2.000},{GTIN=4052568055646}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
공압 포트
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
DEPT
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
558827 NPQM-LH-M5-Q4-P10
558827
NPQM-LH-M5-Q4-P10
M5
3.000
4.000
10.000
9.000
18.500
10.000
4.000
18.500
8.000
13.000
0.0103
4052568055592
558829 NPQM-LH-G18-Q4-P10
558829
NPQM-LH-G18-Q4-P10
G1/8
3.000
4.000
14.000
9.000
27.000
14.000
5.000
20.500
14.000
13.000
0.0271
4052568055615
558828 NPQM-LH-M5-Q6-P10
558828
NPQM-LH-M5-Q6-P10
M5
3.500
6.000
10.000
12.000
18.500
10.000
4.000
21.500
8.000
15.800
0.0136
4052568055608
558830 NPQM-LH-G18-Q6-P10
558830
NPQM-LH-G18-Q6-P10
G1/8
5.000
6.000
14.000
12.000
27.000
14.000
5.000
22.500
14.000
15.800
0.0295
4052568055622
558832 NPQM-LH-G14-Q6-P10
558832
NPQM-LH-G14-Q6-P10
G1/4
5.000
6.000
18.000
12.000
31.500
16.500
6.500
24.000
17.000
15.800
0.0491
4052568055646
558831 NPQM-LH-G18-Q8-P10
558831
NPQM-LH-G18-Q8-P10
G1/8
6.500
8.000
14.000
14.000
27.000
14.000
5.000
23.500
14.000
16.000
0.0305
4052568055639
558833 NPQM-LH-G14-Q8-P10
558833
NPQM-LH-G14-Q8-P10
G1/4
6.500
8.000
18.000
14.000
31.500
16.500
6.500
24.500
17.000
16.000
0.0493
4052568055653
558834 NPQM-LH-G38-Q8-P10
558834
NPQM-LH-G38-Q8-P10
G3/8
7.000
8.000
22.000
14.000
36.000
18.500
7.000
26.500
20.000
16.000
0.0767
4052568055660
558835 NPQM-LH-G38-Q10-P1...
558835
NPQM-LH-G38-Q10-P10
G3/8
8.500
10.000
22.000
16.000
36.000
18.500
7.000
29.000
20.000
18.300
0.0779
4052568055677
558836 NPQM-LH-G38-Q12-P1...
558836
NPQM-LH-G38-Q12-P10
G3/8
10.500
12.000
22.000
19.000
36.000
18.500
7.000
29.500
20.000
19.500
0.0827
4052568055684
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성