magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DGC-K (m) - 선형 드라이브, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
D
DGC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dgc/dgc_k_asmtab.prj},{NB=1312502 DGC-K-32-1-PPV-A-GK---(0)},{HUB1=8500.000},{BG=32},{B1=54.000},{B3=19.000},{B4=46.000},{B5=21.000},{B6=40.000},{B7=7.000},{B8=16.500},{B10=54.000},{B12=22.000},{D2=4.300},{D3=5.200},{D5=8.000},{H1=72.000},{H2=66.000},{H3=61.800},{H4=4.000},{H5=27.000},{H10=54.000},{H12=22.000},{J1=11.400},{J2=19.000},{J3=17.100},{J4=14.000},{L11=250.000},{L112=380.000},{L21=125.000},{L212=190.000},{L3=18.500},{L4=8.500},{L5=31.000},{L61=135.000},{L612=265.000},{L7=50.000},{L8=100.000},{L9=30.000},{L13=180.000},{EHS=-},{HUB=1},{HUBST=0},{DEA=PPV},{NS=A},{GA=GK},{LA=-},{SCH=-},{MIT=-},{ATEX=-},{ZUBF=0},{ZUBM=0},{ZUBY=0},{ZUBB=0},{ZUBG=0},{ZUBH=0},{ZUBI=0},{ZUBJ=0},{ZUBN=0},{ZUBV=0},{ZUBS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOM
가이드
ⁿ/ₐ
BG
피스톤 직경
[mm]
B1
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B10
[mm]
B12
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
나사산
ⁿ/ₐ
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H10
[mm]
H12
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L13
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
1312500 DGC-K-18-1-PPV-A-...
1312500
DGC
K
18
34.000
12.000
28.000
7.000
24.000
5.000
13.500
34.000
0.000
3.000
5.200
M5
6.000
M5
M5
49.800
43.800
37.600
3.000
17.000
34.000
0.000
10.700
11.100
12.200
10.400
151.000
75.000
5.000
5.000
15.500
85.000
30.000
60.000
0.000
100.000
130.000
0.000
11.000
2.000
10.000
0.372
1312501 DGC-K-25-1-PPV-A-...
1312501
DGC
K
25
45.000
19.000
39.100
18.000
32.500
6.300
13.500
45.000
0.000
3.300
5.200
M5
8.000
M4
G1/8
63.000
57.000
51.000
3.000
22.500
45.000
0.000
9.000
16.700
15.700
13.000
201.000
100.000
17.000
7.000
25.000
109.000
30.000
50.000
0.000
130.000
100.000
150.000
13.000
2.000
7.500
0.936
1312502 DGC-K-32-1-PPV-A-...
1312502
DGC
K
32
54.000
19.000
46.000
21.000
40.000
7.000
16.500
54.000
22.000
4.300
5.200
M5
8.000
M5
G1/8
72.000
66.000
61.800
4.000
27.000
54.000
22.000
11.400
19.000
17.100
14.000
251.000
125.000
18.500
8.500
31.000
135.000
50.000
100.000
30.000
180.000
160.000
230.000
13.200
3.000
7.500
1.323
1312503 DGC-K-40-1-PPV-A-...
1312503
DGC
K
40
64.000
21.000
53.000
28.000
49.000
7.500
18.000
64.000
24.000
4.300
6.500
M6
10.000
M5
G1/4
86.000
78.000
71.800
4.500
32.000
64.000
24.000
13.500
22.000
19.500
21.000
301.000
150.000
11.500
11.500
31.000
171.000
70.000
130.000
40.000
160.000
220.000
0.000
13.200
4.000
10.500
2.455
1312504 DGC-K-50-1-PPV-A-...
1312504
DGC
K
50
90.000
24.000
76.000
44.000
72.000
9.000
23.000
90.000
40.000
6.300
8.500
M8
12.000
M6
G1/4
115.000
106.000
99.000
7.000
45.000
90.000
40.000
21.000
30.800
27.000
29.300
351.000
175.000
14.000
14.000
34.000
206.000
80.000
150.000
50.000
280.000
250.000
350.000
15.200
6.000
12.500
5.448
1312505 DGC-K-63-1-PPV-A-...
1312505
DGC
K
63
106.000
24.000
89.000
44.000
83.000
11.500
31.000
106.000
50.000
6.300
8.500
M8
12.000
M8
G3/8
131.000
122.000
115.000
8.500
53.000
106.000
50.000
25.000
36.000
32.000
33.000
401.000
200.000
13.500
13.500
34.000
234.000
110.000
190.000
70.000
380.000
310.000
430.000
21.200
6.000
12.500
8.634
1312506 DGC-K-80-1-PPV-A-...
1312506
DGC
K
80
130.000
36.000
72.000
72.000
102.000
14.000
29.000
130.000
72.000
0.000
12.200
M12
20.000
-
G1/2
174.000
158.000
140.500
0.000
85.000
130.000
72.000
37.000
36.000
48.100
33.300
521.000
260.000
19.000
19.000
45.000
334.000
180.000
230.000
115.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
19.000
16.791
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성