카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle PVCGRIS R - PLASTIQUE TECHNIQUE PVC - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série K - Plastiques techniques
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_k/pvcgrisr.prj},{NB=Emile Maurin PVC GRIS D55 1000},{REF=PVC GRIS D55},{D=55},{L=1000},{KG1=3.520},{TOL=+ 2 / + 0.3},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=pvcgrisr.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[mm]
Emile Maurin PVC GRIS D4 ...
PVC GRIS D4
4
0.020
+ 0.3 / + 0.1
Emile Maurin PVC GRIS D5 ...
PVC GRIS D5
5
0.030
+ 0.4 / + 0.1
Emile Maurin PVC GRIS D6 ...
PVC GRIS D6
6
0.040
+ 0.4 / + 0.1
Emile Maurin PVC GRIS D8 ...
PVC GRIS D8
8
0.080
+ 0.5 / + 0.1
Emile Maurin PVC GRIS D9 ...
PVC GRIS D9
9
0.090
+ 0.5 / + 0.1
Emile Maurin PVC GRIS D10...
PVC GRIS D10
10
0.120
+ 0.6 / + 0.1
Emile Maurin PVC GRIS D11...
PVC GRIS D11
11
0.140
+ 0.7 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D12...
PVC GRIS D12
12
0.170
+ 0.7 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D13...
PVC GRIS D13
13
0.200
+ 0.7 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D14...
PVC GRIS D14
14
0.230
+ 0.7 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D15...
PVC GRIS D15
15
0.260
+ 0.7 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D16...
PVC GRIS D16
16
0.300
+ 0.8 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D18...
PVC GRIS D18
18
0.370
+ 0.9 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D19...
PVC GRIS D19
19
0.420
+ 1 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D20...
PVC GRIS D20
20
0.460
+ 1 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D22...
PVC GRIS D22
22
0.560
+ 1.1 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D25...
PVC GRIS D25
25
0.710
+ 1.1 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D28...
PVC GRIS D28
28
0.890
+ 1.1 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D30...
PVC GRIS D30
30
1.020
+ 1.1 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D32...
PVC GRIS D32
32
1.160
+ 1.3 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D35...
PVC GRIS D35
35
1.430
+ 1.3 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D36...
PVC GRIS D36
36
1.460
+ 1.3 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D40...
PVC GRIS D40
40
1.810
+ 1.5 / + 0.2
Emile Maurin PVC GRIS D45...
PVC GRIS D45
45
2.290
+ 1.7 / + 0.3
Emile Maurin PVC GRIS D50...
PVC GRIS D50
50
2.840
+ 2 / + 0.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성