카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 316L TRSS GAZ - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - SERIE GAZ - TUBE ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/316ltrssgaz.prj},{NB=Emile Maurin 316LTRSS42.43.2 1000},{D=42.4},{E=3.2},{L=1000},{KG1=3.141},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=316ltrss.txt},{POUCES=},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre exterieure
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 316LTRSS13.5...
316LTRSS13.52.3
13.5
2.3
0.645
Emile Maurin 316LTRSS17.2...
316LTRSS17.22.3
17.2
2.3
0.858
Emile Maurin 316LTRSS21.3...
316LTRSS21.32.3
21.3
2.3
1.217
Emile Maurin 316LTRSS26.9...
316LTRSS26.92.6
26.9
2.6
1.582
Emile Maurin 316LTRSS33.7...
316LTRSS33.73.2
33.7
3.2
2.444
Emile Maurin 316LTRSS42.4...
316LTRSS42.43.2
42.4
3.2
3.141
Emile Maurin 316LTRSS48.3...
316LTRSS48.33.2
48.3
3.2
3.614
Emile Maurin 316LTRSS60.3...
316LTRSS60.33.6
60.3
3.6
5.111
Emile Maurin 316LTRSS76.1...
316LTRSS76.13.6
76.1
3.6
6.535
Emile Maurin 316LTRSS88.9...
316LTRSS88.94
88.9
4.0
8.504
Emile Maurin 316LTRSS101....
316LTRSS101.64
101.6
4.0
9.776
Emile Maurin 316LTRSS1084...
316LTRSS1084
108.0
4.0
10.417
Emile Maurin 316LTRSS114....
316LTRSS114.34.5
114.3
4.5
12.372
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성