카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 316L P - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/316lp.prj},{NB=Emile Maurin 316LP50X5 1000},{REF=316LP50X5},{I=50},{E=5},{L=1000},{KG1=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=316lp.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
I
Iargeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 316LP15X3 L=...
316LP15X3
15
3
0.360
Emile Maurin 316LP15X4 L=...
316LP15X4
15
4
0.480
Emile Maurin 316LP20X3 L=...
316LP20X3
20
3
0.480
Emile Maurin 316LP20X4 L=...
316LP20X4
20
4
0.630
Emile Maurin 316LP20X5 L=...
316LP20X5
20
5
0.800
Emile Maurin 316LP20X6 L=...
316LP20X6
20
6
0.950
Emile Maurin 316LP20X8 L=...
316LP20X8
20
8
1.260
Emile Maurin 316LP20X10 L...
316LP20X10
20
10
1.600
Emile Maurin 316LP20X12 L...
316LP20X12
20
12
1.900
Emile Maurin 316LP20X15 L...
316LP20X15
20
15
2.400
Emile Maurin 316LP25X3 L=...
316LP25X3
25
3
0.600
Emile Maurin 316LP25X4 L=...
316LP25X4
25
4
0.800
Emile Maurin 316LP25X5 L=...
316LP25X5
25
5
1.000
Emile Maurin 316LP25X6 L=...
316LP25X6
25
6
1.200
Emile Maurin 316LP25X8 L=...
316LP25X8
25
8
1.600
Emile Maurin 316LP25X10 L...
316LP25X10
25
10
2.000
Emile Maurin 316LP25X12 L...
316LP25X12
25
12
2.400
Emile Maurin 316LP30X3 L=...
316LP30X3
30
3
0.750
Emile Maurin 316LP30X4 L=...
316LP30X4
30
4
0.950
Emile Maurin 316LP30X5 L=...
316LP30X5
30
5
1.200
Emile Maurin 316LP30X6 L=...
316LP30X6
30
6
1.450
Emile Maurin 316LP30X8 L=...
316LP30X8
30
8
1.900
Emile Maurin 316LP30X10 L...
316LP30X10
30
10
2.400
Emile Maurin 316LP30X12 L...
316LP30X12
30
12
2.900
Emile Maurin 316LP30X15 L...
316LP30X15
30
15
3.600
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성