카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 316L EBT - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - EBAUCHE CREUSE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/316lebt.prj},{NB=Emile Maurin 316LEBT9056 1000},{D1=90},{D2=56},{L=1000},{KG1=32.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=316lebt.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
Diamètre exterieure
[mm]
D2
Diamètre intérieure
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 316LEBT3220 ...
316LEBT3220
32
20
4.230
Emile Maurin 316LEBT3216 ...
316LEBT3216
32
16
5.110
Emile Maurin 316LEBT3625 ...
316LEBT3625
36
25
4.580
Emile Maurin 316LEBT3620 ...
316LEBT3620
36
20
5.960
Emile Maurin 316LEBT3616 ...
316LEBT3616
36
16
6.840
Emile Maurin 316LEBT4028 ...
316LEBT4028
40
28
5.530
Emile Maurin 316LEBT4020 ...
316LEBT4020
40
20
7.890
Emile Maurin 316LEBT4532 ...
316LEBT4532
45
32
6.750
Emile Maurin 316LEBT4528 ...
316LEBT4528
45
28
8.230
Emile Maurin 316LEBT4520 ...
316LEBT4520
45
20
10.600
Emile Maurin 316LEBT5036 ...
316LEBT5036
50
36
8.080
Emile Maurin 316LEBT5032 ...
316LEBT5032
50
32
9.750
Emile Maurin 316LEBT5025 ...
316LEBT5025
50
25
12.200
Emile Maurin 316LEBT5640 ...
316LEBT5640
56
40
10.300
Emile Maurin 316LEBT5636 ...
316LEBT5636
56
36
12.100
Emile Maurin 316LEBT5628 ...
316LEBT5628
56
28
15.300
Emile Maurin 316LEBT6350 ...
316LEBT6350
63
50
10.000
Emile Maurin 316LEBT6340 ...
316LEBT6340
63
40
15.600
Emile Maurin 316LEBT6336 ...
316LEBT6336
63
36
17.500
Emile Maurin 316LEBT6332 ...
316LEBT6332
63
32
19.100
Emile Maurin 316LEBT7156 ...
316LEBT7156
71
56
13.000
Emile Maurin 316LEBT7145 ...
316LEBT7145
71
45
19.800
Emile Maurin 316LEBT7140 ...
316LEBT7140
71
40
22.400
Emile Maurin 316LEBT7136 ...
316LEBT7136
71
36
24.300
Emile Maurin 316LEBT7540 ...
316LEBT7540
75
40
26.200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성