카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle A60PB ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A60Pb A USINABILITE AMELIOREE ETIRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série C - Aciers à usinabilité ameliorée
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_c/a60pbetr.prj},{NB=Emile Maurin A60PBETR24 1000},{D=24},{L=1000},{KG1=3.551},{TOL=h10 / 0 - 84 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a60pbetr.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin A60PBETR4 L=...
A60PBETR4
4
0.099
h10 / 0 - 48 µ
Emile Maurin A60PBETR5 L=...
A60PBETR5
5
0.154
h10 / 0 - 48 µ
Emile Maurin A60PBETR6 L=...
A60PBETR6
6
0.222
h10 / 0 - 48 µ
Emile Maurin A60PBETR7 L=...
A60PBETR7
7
0.302
h10 / 0 - 58 µ
Emile Maurin A60PBETR8 L=...
A60PBETR8
8
0.395
h10 / 0 - 58 µ
Emile Maurin A60PBETR9 L=...
A60PBETR9
9
0.499
h10 / 0 - 58 µ
Emile Maurin A60PBETR10 L...
A60PBETR10
10
0.617
h10 / 0 - 58 µ
Emile Maurin A60PBETR11 L...
A60PBETR11
11
0.746
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR12 L...
A60PBETR12
12
0.888
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR13 L...
A60PBETR13
13
1.042
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR14 L...
A60PBETR14
14
1.208
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR15 L...
A60PBETR15
15
1.387
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR16 L...
A60PBETR16
16
1.578
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR17 L...
A60PBETR17
17
1.782
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR18 L...
A60PBETR18
18
1.998
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR19 L...
A60PBETR19
19
2.226
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR20 L...
A60PBETR20
20
2.466
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR21 L...
A60PBETR21
21
2.719
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR22 L...
A60PBETR22
22
2.984
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR23 L...
A60PBETR23
23
3.262
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR24 L...
A60PBETR24
24
3.551
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR25 L...
A60PBETR25
25
3.853
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR26 L...
A60PBETR26
26
4.168
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR27 L...
A60PBETR27
27
4.495
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR28 L...
A60PBETR28
28
4.834
h10 / 0 - 84 µ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성