카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle CLAV P - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE C45 - BARREAU A CLAVETTE - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/clavp.prj},{NB=Emile Maurin CLAVP20X12 1000},{REF=CLAVP20X12},{I=20.0},{E=12.00},{L=1000},{KG1=1.884},{TOL1=k9 / +0.052},{TOL2=k9 / +0.11},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=clav_p.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
I
Iargeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL1
Tolérances largeur
[ISO / mm]
TOL2
Tolérances épaisseur
[ISO / mm]
Emile Maurin CLAVP3X2 L=5...
CLAVP3X2
3.0
2.00
0.047
k9 / +0.025
k9 / +0.025
Emile Maurin CLAVP4X3 L=5...
CLAVP4X3
4.0
3.00
0.094
k9 / +0.03
k9 / +0.025
Emile Maurin CLAVP5X3 L=5...
CLAVP5X3
5.0
3.00
0.118
k9 / +0.03
k9 / +0.025
Emile Maurin CLAVP5X4 L=5...
CLAVP5X4
5.0
4.00
0.157
k9 / +0.03
k9 / +0.03
Emile Maurin CLAVP6X3 L=5...
CLAVP6X3
6.0
3.00
0.141
k9 / +0.03
k9 / +0.025
Emile Maurin CLAVP6X4 L=5...
CLAVP6X4
6.0
4.00
0.188
k9 / +0.03
k9 / +0.03
Emile Maurin CLAVP6X5 L=5...
CLAVP6X5
6.0
5.00
0.236
k9 / +0.03
k9 / +0.03
Emile Maurin CLAVP8X4 L=5...
CLAVP8X4
8.0
4.00
0.251
k9 / +0.036
k9 / +0.03
Emile Maurin CLAVP8X5 L=5...
CLAVP8X5
8.0
5.00
0.314
k9 / +0.036
k9 / +0.03
Emile Maurin CLAVP8X6 L=5...
CLAVP8X6
8.0
6.00
0.377
k9 / +0.036
k9 / +0.03
Emile Maurin CLAVP8X7 L=5...
CLAVP8X7
8.0
7.00
0.440
k9 / +0.036
k9 / +0.09
Emile Maurin CLAVP10X4 L=...
CLAVP10X4
10.0
4.00
0.314
k9 / +0.036
k9 / +0.03
Emile Maurin CLAVP10X5 L=...
CLAVP10X5
10.0
5.00
0.393
k9 / +0.036
k9 / +0.03
Emile Maurin CLAVP10X6 L=...
CLAVP10X6
10.0
6.00
0.471
k9 / +0.036
k9 / +0.03
Emile Maurin CLAVP10X7 L=...
CLAVP10X7
10.0
7.00
0.550
k9 / +0.036
k9 / +0.09
Emile Maurin CLAVP10X8 L=...
CLAVP10X8
10.0
8.00
0.628
k9 / +0.036
k9 / +0.09
Emile Maurin CLAVP11X8 L=...
CLAVP11X8
11.0
8.00
0.691
k9 / +0.043
k9 / +0.09
Emile Maurin CLAVP11X10 L...
CLAVP11X10
11.0
10.00
0.863
k9 / +0.043
k9 / +0.09
Emile Maurin CLAVP12X6 L=...
CLAVP12X6
12.0
6.00
0.565
k9 / +0.043
k9 / +0.03
Emile Maurin CLAVP12X7 L=...
CLAVP12X7
12.0
7.00
0.659
k9 / +0.043
k9 / +0.09
Emile Maurin CLAVP12X8 L=...
CLAVP12X8
12.0
8.00
0.754
k9 / +0.043
k9 / +0.09
Emile Maurin CLAVP12X9 L=...
CLAVP12X9
12.0
9.00
0.848
k9 / +0.043
k9 / +0.09
Emile Maurin CLAVP12.7X9....
CLAVP12.7X9.52
12.7
9.52
0.949
k9 / +0.043
k9 / +0.09
Emile Maurin CLAVP12X10 L...
CLAVP12X10
12.0
10.00
0.942
k9 / +0.043
k9 / +0.09
Emile Maurin CLAVP14X7 L=...
CLAVP14X7
14.0
7.00
0.769
k9 / +0.043
k9 / +0.09
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성