카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle C22 ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON AALIE C22 CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/c22etr.prj},{NB=Emile Maurin C22ETR22 1000},{D=22},{L=1000},{KG1=2.984},{TOL=h10 : 0 / -84 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c22etr.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin C22ETR8 L=30...
C22ETR8
8
0.395
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin C22ETR9 L=30...
C22ETR9
9
0.499
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin C22ETR10 L=3...
C22ETR10
10
0.617
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin C22ETR12 L=3...
C22ETR12
12
0.888
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin C22ETR14 L=3...
C22ETR14
14
1.208
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin C22ETR15 L=3...
C22ETR15
15
1.387
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin C22ETR16 L=3...
C22ETR16
16
1.578
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin C22ETR20 L=3...
C22ETR20
20
2.466
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin C22ETR22 L=3...
C22ETR22
22
2.984
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin C22ETR24 L=3...
C22ETR24
24
3.551
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin C22ETR25 L=3...
C22ETR25
25
3.853
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin C22ETR30 L=3...
C22ETR30
30
5.549
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin C22ETR32 L=3...
C22ETR32
32
6.313
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin C22ETR35 L=3...
C22ETR35
35
7.553
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin C22ETR40 L=3...
C22ETR40
40
9.865
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin C22ETR45 L=3...
C22ETR45
45
12.485
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin C22ETR50 L=3...
C22ETR50
50
15.413
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin C22ETR60 L=3...
C22ETR60
60
22.195
h10 : 0 / -120 µ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성