카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle BLEUI P - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE XC75 FEUILLARD TREMPE BLEUI - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/bleuip.prj},{NB=Emile Maurin BLEUIP80X1 1000},{REF=BLEUIP80X1},{I=80},{E=1.0},{L=1000},{KG1=0.628},{TOL1=± 0.20},{TOL2=± 0.04},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=bleui_p.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
I
Iargeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL1
Tolérances largeur
[mm]
TOL2
Tolérances épaisseur
[mm]
Emile Maurin BLEUIP30X0,1...
BLEUIP30X0,1
30
0.1
0.024
± 0.15
± 0.01
Emile Maurin BLEUIP120X0,...
BLEUIP120X0,1
120
0.1
0.094
± 0.15
± 0.01
Emile Maurin BLEUIP40X0,2...
BLEUIP40X0,2
40
0.2
0.063
± 0.15
± 0.02
Emile Maurin BLEUIP30X0,3...
BLEUIP30X0,3
30
0.3
0.071
± 0.15
± 0.02
Emile Maurin BLEUIP25X0,4...
BLEUIP25X0,4
25
0.4
0.079
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP45X0,4...
BLEUIP45X0,4
45
0.4
0.141
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP50X0,4...
BLEUIP50X0,4
50
0.4
0.157
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP60X0,4...
BLEUIP60X0,4
60
0.4
0.188
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP70X0,4...
BLEUIP70X0,4
70
0.4
0.220
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP90X0,4...
BLEUIP90X0,4
90
0.4
0.283
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP130X0,...
BLEUIP130X0,4
130
0.4
0.408
± 0.25
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP30X0,5...
BLEUIP30X0,5
30
0.5
0.118
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP40X0,5...
BLEUIP40X0,5
40
0.5
0.157
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP50X0,6...
BLEUIP50X0,6
50
0.6
0.236
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP122X0,...
BLEUIP122X0,6
122
0.6
0.575
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP20X0,7...
BLEUIP20X0,7
20
0.7
0.110
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP70X0,7...
BLEUIP70X0,7
70
0.7
0.385
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP80X0,7...
BLEUIP80X0,7
80
0.7
0.440
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP8X1 L=...
BLEUIP8X1
8
1.0
0.063
± 0.20
± 0.04
Emile Maurin BLEUIP20X1 L...
BLEUIP20X1
20
1.0
0.157
± 0.20
± 0.04
Emile Maurin BLEUIP30X1 L...
BLEUIP30X1
30
1.0
0.236
± 0.20
± 0.04
Emile Maurin BLEUIP40X1 L...
BLEUIP40X1
40
1.0
0.314
± 0.20
± 0.04
Emile Maurin BLEUIP80X1 L...
BLEUIP80X1
80
1.0
0.628
± 0.20
± 0.04
Emile Maurin BLEUIP30X1,2...
BLEUIP30X1,2
30
1.2
0.283
± 0.20
± 0.04
Emile Maurin BLEUIP20X1,5...
BLEUIP20X1,5
20
1.5
0.236
± 0.30
± 0.05
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성