카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle A37 ETP PLAT - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/a37etp.prj},{NB=Emile Maurin A37ETP50X3 1000},{REF=A37ETP50X3},{I=50},{E=3},{L=1000},{KG1=1.180},{TOL1=h11 : 0 / -160 µ },{TOL2=-},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a37_etp.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
I
Iargeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL1
Tolérances largeur
[ISO : µ]
TOL2
Tolérances épaisseur
[ISO : µ]
Emile Maurin A37ETP6X2 L=...
A37ETP6X2
6
2
0.094
h11 : 0 / -110 µ
-
Emile Maurin A37ETP6X3 L=...
A37ETP6X3
6
3
0.141
h11 : 0 / -110 µ
-
Emile Maurin A37ETP6X4 L=...
A37ETP6X4
6
4
0.189
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETP6X5 L=...
A37ETP6X5
6
5
0.236
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETP8X2 L=...
A37ETP8X2
8
2
0.126
h11 : 0 / -110 µ
-
Emile Maurin A37ETP8X3 L=...
A37ETP8X3
8
3
0.189
h11 : 0 / -110 µ
-
Emile Maurin A37ETP8X4 L=...
A37ETP8X4
8
4
0.251
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETP8X5 L=...
A37ETP8X5
8
5
0.314
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETP8X6 L=...
A37ETP8X6
8
6
0.377
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETP10X2 L...
A37ETP10X2
10
2
0.157
h11 : 0 / -110 µ
-
Emile Maurin A37ETP10X3 L...
A37ETP10X3
10
3
0.236
h11 : 0 / -110 µ
-
Emile Maurin A37ETP10X4 L...
A37ETP10X4
10
4
0.314
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETP10X5 L...
A37ETP10X5
10
5
0.393
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETP10X6 L...
A37ETP10X6
10
6
0.471
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETP10X8 L...
A37ETP10X8
10
8
0.628
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A37ETP12X2 L...
A37ETP12X2
12
2
0.189
h11 : 0 / -110 µ
-
Emile Maurin A37ETP12X3 L...
A37ETP12X3
12
3
0.283
h11 : 0 / -110 µ
-
Emile Maurin A37ETP12X4 L...
A37ETP12X4
12
4
0.377
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETP12X5 L...
A37ETP12X5
12
5
0.471
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETP12X6 L...
A37ETP12X6
12
6
0.565
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A37ETP12X8 L...
A37ETP12X8
12
8
0.754
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A37ETP12X10 ...
A37ETP12X10
12
10
0.848
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A37ETP14X2 L...
A37ETP14X2
14
2
0.220
h11 : 0 / -110 µ
-
Emile Maurin A37ETP14X3 L...
A37ETP14X3
14
3
0.330
h11 : 0 / -110 µ
-
Emile Maurin A37ETP14X4 L...
A37ETP14X4
14
4
0.440
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -75 µ
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성