카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 920.1 - Wedge clamps, Type GA, with 2 fixing threads for attachment jaws
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 920.1
GN 920.1 GA
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn920_1/gn920_1_ga/gn920_1_ga_asmtab.prj},{NB=Keilspanner GN 920.1-M8-32-GA-(39.5)},{PARTNUMBER=GN 920.1-M8-32-GA},{D=M8},{NDMD=8.000},{B=32},{POS=39.5},{BX=21,25,32,40,50},{AMIN=39.5},{AMAX=44.5},{H1=15},{H2=4.5},{H3=7.5},{L=15},{SP=15 bei 25 Nm},{PPATH=gn920_1_ga_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1500},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
AMIN
[mm]
AMAX
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
Length max.
[mm]
M
[mm]
SP
Clamping force in kN per clamping jaw
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Wedge clamp GN 920.1-M8-2...
GN 920.1-M8-21-GA
M8
21
39.5
44.5
15
4.5
7.5
15
10
15 bei 25 Nm
0.1020
84662020
YES
Wedge clamp GN 920.1-M8-2...
GN 920.1-M8-25-GA
M8
25
39.5
44.5
15
4.5
7.5
15
12
15 bei 25 Nm
0.1190
84662020
YES
Wedge clamp GN 920.1-M8-3...
GN 920.1-M8-32-GA
M8
32
39.5
44.5
15
4.5
7.5
15
16
15 bei 25 Nm
0.1500
84662020
YES
Wedge clamp GN 920.1-M8-4...
GN 920.1-M8-40-GA
M8
40
39.5
44.5
15
4.5
7.5
15
20
15 bei 25 Nm
0.1815
84662020
YES
Wedge clamp GN 920.1-M8-5...
GN 920.1-M8-50-GA
M8
50
39.5
44.5
15
4.5
7.5
15
30
15 bei 25 Nm
0.2280
84662020
YES
Wedge clamp GN 920.1-M12-...
GN 920.1-M12-40-GA
M12
40
40.0
45.5
22
4.5
11.0
21
20
30 bei 85 Nm
0.2746
84662020
YES
Wedge clamp GN 920.1-M12-...
GN 920.1-M12-50-GA
M12
50
40.0
45.5
22
4.5
11.0
21
30
30 bei 85 Nm
0.3600
84662020
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성