카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
BT-ESD-B - Fluted grip knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
BT-ESD
BT-ESD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/bt_esd_combi/bt_esd/bt_esd.prj},{NB=Fluted grip knobs BT.20 B-M5-ESD-C},{PARTNUMBER=154221},{DESCRIPTION=BT.20 B-M5-ESD-C},{DIM01=20},{DIM02=M5},{DIM03=16.0},{DIM04=11.5},{DIM05=11},{DIM06=6.0},{DIM07=6},{WEIGHT=5},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Fluted grip knobs BT.16 B...
154121
BT.16 B-M4-ESD-C
16
M4
13.0
11.0
9
5.0
6
4
Fluted grip knobs BT.20 B...
154221
BT.20 B-M5-ESD-C
20
M5
16.0
11.5
11
6.0
6
5
Fluted grip knobs BT.25 B...
154321
BT.25 B-M6-ESD-C
25
M6
19.0
16.0
15
8.0
8
8
Fluted grip knobs BT.32 B...
154421
BT.32 B-M8-ESD-C
32
M8
22.0
17.0
21
9.0
10
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성