카탈로그: EGIS
생성됨: 19.09.2011
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
LUE - Rails de guidage LUE
EGIS
systeme_lue
Powered by
CAD모델 선택
{egis/systeme_lue/lue.prj},{NB=egis_LUE 6035_400_T10_25_50_100_400_0_400_0_400_400_400},{TYPE=LUE 6035},{H=60},{H1=77},{B=60},{L=400},{FORMT=T10},{LA=50},{ECART=100},{B1=40},{B2=25},{B3=42},{V1=M8},{V2=M8},{H2=33.0},{H3=20},{H4=11},{LMAX=1000},{LVS=400},{POSVS=0},{LMJ=400},{POSMJ=0},{DIA=10.000},{BVM=35},{CAGEPOS4=E-HW20},{LCAGEPOS4=400},{CAGEPOS5=E-H24 ZW},{LCAGEPOS5=400},{CAGEPOS6=E-BF5015},{LCAGEPOS6=400},{PPATH=lue_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
0/-0.2
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
LA
[mm]
L2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
V1
ⁿ/ₐ
V2
T10/T03
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
LMAX
[mm]
CAGEPOS4
Référence cage POS.4
ⁿ/ₐ
CAGEPOS5
Référence cage POS.5
ⁿ/ₐ
CAGEPOS6
Référence cage POS.6
ⁿ/ₐ
EGIS - LUE 5025x400 T10 2...
LUE 5025
50
62
45
25.0
50
25.0
30
20
31
M6
M6
25.5
17
10
800
E-HW15
E-H15
E-H10
EGIS - LUE 6035x400 T10 2...
LUE 6035
60
77
60
25.0
50
25.0
40
25
42
M8
M8
33.0
20
11
1000
E-HW20
E-H24 ZW
E-BF5015
EGIS - LUE 7040x400 T10 2...
LUE 7040
70
89
65
25.0
50
25.0
40
25
47
M10
M8
37.5
24
13
1000
E-HW25
E-H34 ZW
E-BF5015
EGIS - LUE 8050x400 T10 2...
LUE 8050
80
100
86
25.0
50
25.0
51
36
61
M12
M12
42.0
26
14
1000
E-HW30
E-H44 ZW
E-BF5015
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성