카탈로그: EGIS
생성됨: 19.09.2011
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
V - Rails de guidage V
EGIS
rails_m_v
Powered by
CAD모델 선택
{egis/rails_m_v/v_part.prj},{NB=egis_V4525_T15_400__40_80_Q10},{TYPEML=0.000},{H=45},{B=25},{L1MINX=20.000},{L1MINST=9.000},{L1DEFAULT=40.000},{B1=25},{V=14.0},{A=1.5},{H1=7.5},{P1=6.9},{T=15},{HT=25.300},{A1=0.500},{V1D=6.000},{V1H=6.000},{V1H1=12.000},{V1PROF=15.990},{V1D1=8.000},{V1A=0.500},{V1B=8.490},{V1X=1.000},{T10D=7.500},{T10DA=0.750},{T15D=7.500},{T15DA=0.750},{T15D1=11.500},{T03D=8.000},{T03DF=6.000},{T03DPROF=15.000},{T03DPROF1=1.0},{FORMRAYNURE=1.000},{TYPE=V4525},{FORMTX='T15', 'T15 - Trou noyuré pour VIST', 'T10' , 'T10 - Trou outre pour VIST', 'T03', 'T03 - Trou taraudé pour VIST et de profondeur T','', 'Sans trou de fixation'},{VIST=M6},{L=400},{FORMT=T15},{L1=40},{LA=80},{E1=},{E2=},{QUALITE=Q10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
0/-0.2
[mm]
B
0/-0.1
[mm]
L1L2
Valeur pour centrage
[mm]
L2
[mm]
B1
0/-0.2
[mm]
V
[mm]
A
min.
[mm]
VIST
Vis T
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
P1
[mm]
T
min.
[mm]
V1
ⁿ/ₐ
EGIS - V3015x400 - T15 - ...
V3015
30
15
20.00
20.00
15
10.5
1.5
M4
5.5
4.6
15
M3
EGIS - V3115x400 - T15 - ...
V3115
31
15
20.00
20.00
15
11.0
1.5
M4
6.0
5.2
15
M3
EGIS - V4020x400 - T15 - ...
V4020
40
20
40.00
40.00
20
13.5
1.5
M6
7.5
6.9
20
M5
EGIS - V4422x400 - T15 - ...
V4422
44
22
40.00
40.00
22
16.6
1.5
M6
9.0
6.9
15
M5
EGIS - V4525x400 - T15 - ...
V4525
45
25
40.00
40.00
25
14.0
1.5
M6
7.5
6.9
15
M6
EGIS - V5025x400 - T15 - ...
V5025
50
25
40.00
40.00
25
17.0
1.5
M6
10.0
6.9
15
M6
EGIS - V6035x400 - T15 - ...
V6035
60
35
50.00
50.00
35
20.0
1.5
M8
11.0
9.1
20
M6
EGIS - V6535x400 - T15 - ...
V6535
65
35
50.00
50.00
35
20.0
1.5
M8
11.0
9.1
20
M6
EGIS - V7040x400 - T15 - ...
V7040
70
40
50.00
50.00
40
24.0
1.5
M10
13.0
11.1
25
M6
EGIS - V8050x400 - T15 - ...
V8050
80
50
50.00
50.00
50
26.0
1.5
M12
14.0
13.1
30
M6
EGIS - V8550x400 - T15 - ...
V8550
85
50
50.00
50.00
50
26.0
1.5
M12
14.0
13.1
30
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성