카탈로그: Eaton Wiring Devices
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton Wiring Devices
Pin and Sleeve - Eaton Wiring
Eaton Wiring Devices
Pin and Sleeve
Powered by
CAD모델 선택
{eatonwiring/pin_and_sleeve/pin_sleeve_asmtab.prj},{NB=AH320P4W},{WN=3},{AMP=20},{PT=P},{CP=4},{TR=Max 30° C},{TPR=-40°C (w/o impact) to 75°C(-40°F to 162°F) -25°C (w/ impact) to 75°C (-13°F to 167°F)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PRT
Product Type
ⁿ/ₐ
PNM
Product Name
ⁿ/ₐ
DT
Device Type
ⁿ/ₐ
AR
Amperage Rating
[A]
VOL
Voltage
[V]
NOP
Number of Poles
ⁿ/ₐ
CD
Cord Diameter
ⁿ/ₐ
CL
Device Color
ⁿ/ₐ
HP
Horsepower
[HP]
AWS
Allowable Wire Size
ⁿ/ₐ
CM
Contact Material
ⁿ/ₐ
ER
Enviromental Resistance
ⁿ/ₐ
FBM
Face/Body Material
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TR
Temperature Rise
ⁿ/ₐ
TPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
AH320P4W
AH320P4W
Pin and Sleeve Plug
Eaton Arrow Hart Pin and ...
Plug
20 AMPS
125
Two Pole
0.333-0.775in (0.85-1.97c...
Yellow
-
#12-10 AWG
Nickel Plated Brass
Watertight to IP67, IP69K
Nylon
Nylon
Max 30° C
-40°C (w/o impact) to 75°...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성