SH Type Metric - QD Bushing
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_sh_metric.prj},{NB=120091},{PN=120091},{BS=SH-30},{MAT=Ductile Iron},{BORE=30},{BK=8x3.3},{SK=8x7},{W=10},{D1=3.3},{BTQ=395},{A=10.9},{B=47.8},{CI=120.7},{CS=76.2},{D=66.8},{E=33.3},{F=20.6},{G=3.1},{WEIGHT=0.9},{BC=57.2},{NS=3},{SS=M6x1},{BL=35},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{ST=11.5},{S=3.048},{LCO=14.986},{LC=67.564},{MCO=39.624},{MC=92.202},{LRO=39.624},{LR=92.202},{MRO=54.102},{MR=106.172}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
BK
Bushing Keyway
[mm]
SK
Shaft Keyseat (Ref)
[mm]
BTQ
Bushing Torque Capacity
[Nm]
A
[mm]
B
B Diameter
[mm]
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
[mm]
CS
C Hub Dia.-Steel
[mm]
D
D Diameter
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
BC
Bolt Circle
[mm]
NS
Bolt Quantity
ⁿ/ₐ
SS
Bolt Size
[mm]
BL
Bolt Lenght
[mm]
ST
Bolt Torque
[Nm]
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[mm]
LC
Required Wrench Clearence L-Install Conventional Mounting
[mm]
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[mm]
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
[mm]
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[mm]
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
[mm]
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[mm]
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
[mm]
120093
120093
SH-35
Ductile Iron
35
10x3.3
10x8
395
10.9
47.8
120.7
76.2
66.8
33.3
20.6
3.1
57.2
3
M6x1
35
11.5
14.986
67.564
39.624
92.202
39.624
92.202
54.102
106.172
120092
120092
SH-32
Ductile Iron
32
10x3.3
8x7
395
10.9
47.8
120.7
76.2
66.8
33.3
20.6
3.1
57.2
3
M6x1
35
11.5
14.986
67.564
39.624
92.202
39.624
92.202
54.102
106.172
120091
120091
SH-30
Ductile Iron
30
8x3.3
8x7
395
10.9
47.8
120.7
76.2
66.8
33.3
20.6
3.1
57.2
3
M6x1
35
11.5
14.986
67.564
39.624
92.202
39.624
92.202
54.102
106.172
120090
120090
SH-28
Ductile Iron
28
8x3.3
8x7
395
10.9
47.8
120.7
76.2
66.8
33.3
20.6
3.1
57.2
3
M6x1
35
11.5
14.986
67.564
39.624
92.202
39.624
92.202
54.102
106.172
120089
120089
SH-25
Ductile Iron
25
8x3.3
8x7
395
10.9
47.8
120.7
76.2
66.8
33.3
20.6
3.1
57.2
3
M6x1
35
11.5
14.986
67.564
39.624
92.202
39.624
92.202
54.102
106.172
120088
120088
SH-24
Ductile Iron
24
8x3.3
8x7
395
10.9
47.8
120.7
76.2
66.8
33.3
20.6
3.1
57.2
3
M6x1
35
11.5
14.986
67.564
39.624
92.202
39.624
92.202
54.102
106.172
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성