카탈로그: DMS Diemould Service
생성됨: 25.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DMS Diemould Service
SSP - Spiggoted Support Pillar
DMS Diemould Service
DMS North America
Components
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould_na/ca/components/ssp.prj},{NB=SSP-36x76},{BESTNR1=SSP},{DL=36x76},{D=36},{C=18},{M=11},{B=11},{D1=18},{S=9},{L=76}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DL
Diameter x Length
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
C
Diameter
[mm]
M
Length
[mm]
B
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
S
Length
[mm]
L
Length
[mm]
SSP-24x36
SSP-24x36
24x36
24
15
9
9
14
7
36
SSP-24x46
SSP-24x46
24x46
24
15
9
9
14
7
46
SSP-24x56
SSP-24x56
24x56
24
15
9
9
14
7
56
SSP-24x76
SSP-24x76
24x76
24
15
9
9
14
7
76
SSP-24x96
SSP-24x96
24x96
24
15
9
9
14
7
96
SSP-24x200
SSP-24x200
24x200
24
15
100
9
14
7
200
SSP-36x46
SSP-36x46
36x46
36
18
11
11
18
9
46
SSP-36x56
SSP-36x56
36x56
36
18
11
11
18
9
56
SSP-36x76
SSP-36x76
36x76
36
18
11
11
18
9
76
SSP-36x96
SSP-36x96
36x96
36
18
11
11
18
9
96
SSP-36x116
SSP-36x116
36x116
36
18
11
11
18
9
116
SSP-36x136
SSP-36x136
36x136
36
18
11
11
18
9
136
SSP-36x220
SSP-36x220
36x220
36
18
110
11
18
9
220
SSP-48x76
SSP-48x76
48x76
48
20
13
13
20
10
76
SSP-48x96
SSP-48x96
48x96
48
20
13
13
20
10
96
SSP-48x116
SSP-48x116
48x116
48
20
13
13
20
10
116
SSP-48x136
SSP-48x136
48x136
48
20
13
13
20
10
136
SSP-48x156
SSP-48x156
48x156
48
20
13
13
20
10
156
SSP-48x240
SSP-48x240
48x240
48
20
120
13
20
10
240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성