카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQG-C - Plastic quick screw connector with CTG outer thread acc. to JIS B 0204 or Whitworth acc. to DIN ISO 228-1
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqg
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqg/rqg_c.prj},{NB=5011-12012N67},{ART=5020.052.202},{CODE=5011-12012N67},{AUS=Black},{DES=Racc.M.fisso G½\" AD15,8 Nero IP68},{IDNR=},{VERS1=5},{AD=15.8},{GK=G/CTG},{G=G16 / 1/2\"},{BX2=23.000},{VERS3=6},{I=12.5},{B=27.0},{C=13.5},{D=41.5},{SW=21},{PS=50},{GEW=0.60},{NDM1=20.955},{KDM1=18.160},{PMETR=1.500},{BX1=18.300},{DX1=2.500},{DX2=3.000},{DX3=1.500},{DX4=7.000},{BX3=31.000},{WX1=30.000},{VERS2=1.000},{BX4=10.500},{DX7=7.300},{DX8=3.500},{BX5=18.500},{BX6=14.000},{BX7=16.200},{DX9=25.500},{DX10=22.500},{DX11=16.500},{WX2=40.000},{BX8=14.500},{BX9=16.200},{BX10=20.500},{BX11=23.000},{BX12=0.000},{BX13=18.000},{DX12=4.000},{DX13=4.000},{DX14=6.000},{DX15=9.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AUS
Color
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
GK
Thread G/CTG
ⁿ/ₐ
G
Thread G: ISO 228-1; CTG: JIS B 0204
ⁿ/ₐ
VERS3
Anzahl der Schlüsselflächen
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
PS
Packet
[Units]
GEW
Weight-approx.
[kg/100 Units]
5011-10014N67
5011-10014N67
Black
Straight Male Connector G...
13.0
G
1/4"
6
9.0
20.0
10.0
35.0
18
50
0.42
5011-10038N67
5011-10038N67
Black
Straight Male Connector G...
13.0
G
3/8"
6
10.0
21.0
10.0
35.0
18
50
0.45
5011-10012N67
5011-10012N67
Black
Straight Male Connector G...
13.0
G/CTG
G16 / 1/2"
6
13.0
27.0
14.0
39.5
18
50
0.45
5011-12038N67
5011-12038N67
Black
Straight Male Connector G...
15.8
G
3/8"
6
12.5
23.0
10.0
37.0
21
50
0.60
5011-12012N67
5011-12012N67
Black
Straight Male Connector G...
15.8
G/CTG
G16 / 1/2"
6
12.5
27.0
13.5
41.5
21
50
0.60
5011-17012N67
5011-17012N67
Black
Straight Male Connector G...
21.2
G/CTG
G16 / 1/2"
6
16.0
29.5
13.0
45.5
27
50
1.00
5011-23034N67
5011-23034N67
Black
Straight Male Connector G...
28.5
G/CTG
G22 / 3/4"
6
20.5
37.0
13.0
48.0
34
25
1.40
5011-29001N67
5011-29001N67
Black
Straight Male Connector G...
34.5
G/CTG
G28 / 1"
6
25.5
44.0
16.0
52.0
40
25
2.20
5011-36114N67
5011-36114N67
Black
Straight Male Connector G...
42.5
G/CTG
G36 / 1 1/4"
8
35.0
52.0
18.0
56.5
49
25
2.80
5011-48112N67
5011-48112N67
Black
Straight Male Connector G...
54.5
G
1 1/2"
8
40.0
64.0
14.0
54.0
59
10
4.40
5011-48002N67
5011-48002N67
Black
Straight Male Connector G...
54.5
G/CTG
G54 / 2"
8
49.0
64.0
18.0
58.0
60
10
4.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성