카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
6105 - Reducers made of nickel plated brass (ISO METRIC-PG )
DKC
COSMEC
Metal Systems
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/metal_systems/accessories/6105.prj},{NB=6105-2516},{CODE=6105-2516},{F1=M25x1.5},{F2=PG 16},{CH=Ø 27},{LF1=10},{LF2=9},{L=21.0},{TIPO=B},{A=0},{B=30°},{C=19},{D=27},{LF2A=9.000},{CC=19},{DD=27},{F1A=25},{F2A=22.500},{CHA=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Product code
ⁿ/ₐ
F1
Thread (male)
ⁿ/ₐ
F2
Thread (female)
ⁿ/ₐ
CH
Wrench size
[mm]
LF1
Thread length
[mm]
LF2
Thread length
[mm]
L
Total length
[mm]
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
6105-1609
6105-1609
M16x1.5
PG 09
Ø 20
8
9
19.0
B
6105-1611
6105-1611
M16x1.5
PG 11
Ø 20
8
9
19.0
B
6105-2011
6105-2011
M20x1.5
PG 11
Ø 23
8
9
19.0
B
6105-2013
6105-2013
M20x1.5
PG 13.5
24
8
9
19.0
B
6105-2513
6105-2513
M25x1.5
PG 13.5
26
10
14.0
A
6105-2516
6105-2516
M25x1.5
PG 16
Ø 27
10
9
21.0
B
6105-2521
6105-2521
M25x1.5
PG 21
Ø 31
10
11.5
23.5
B
6105-3216
6105-3216
M32x1.5
PG 16
35
10
14.0
A
6105-3221
6105-3221
M32x1.5
PG 21
35
10
14.0
A
6105-3229
6105-3229
M32x1.5
PG 29
42
10
13
25.0
B
6105-4029
6105-4029
M40x1.5
PG 29
42
13
18.0
A
6105-5036
6105-5036
M50x1.5
PG 36
50
13
15
30.0
B
6105-6348
6105-6348
M63x1.5
PG 48
65
15
15
32.0
B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성