카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
6016 - Reducers made of nickel plated brass (ISO METRIC- ISO METRIC)
DKC
COSMEC
Metal Systems
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/metal_systems/accessories/6016.prj},{NB=6016-3240},{CODE=6016-3240},{F1=M32x1.5},{F2=M40x1.5},{CH=42},{LF1=10},{LF2=13},{L=25},{TIPO=B},{A=5.000},{B=30°},{C=26},{D=Ø 44},{F1A=32.000},{F2A=40.000},{LF2A=13.000},{CC=26.000},{DD=44.000},{BB=30.000},{CHA=42},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
Product code
ⁿ/ₐ
F1
Thread (male)
ⁿ/ₐ
F2
Thread (female)
ⁿ/ₐ
CH
Wrench size
ⁿ/ₐ
LF1
Thread length
[mm]
LF2
Thread length
[mm]
L
Total length
[mm]
TIPO
ⁿ/ₐ
6016-1620
6016-1620
M16x1.5
M20x1.5
22
8
11
21
B
6016-2016
6016-2016
M20x1.5
M16x1.5
24
8
12
A
6016-2025
6016-2025
M20x1.5
M25x1.5
28
8
11
21
B
6016-2520
6016-2520
M25x1.5
M20x1.5
26
10
14
A
6016-2532
6016-2532
M25x1.5
M32x1.5
35
10
13
25
B
6016-3220
6016-3220
M32x1.5
M20x1.5
35
10
14
A
6016-3225
6016-3225
M32x1.5
M25x1.5
35
10
14
A
6016-3240
6016-3240
M32x1.5
M40x1.5
42
10
13
25
B
6016-4020
6016-4020
M40x1.5
M20x1.5
42
13
18
A
6016-4025
6016-4025
M40x1.5
M25x1.5
42
13
18
A
6016-4032
6016-4032
M40x1.5
M32x1.5
42
13
18
A
6016-4050
6016-4050
M40x1.5
M50x1.5
55
12
18
32
B
6016-5032
6016-5032
M50x1.5
M32x1.5
50
13
19
A
6016-5040
6016-5040
M50x1.5
M40x1.5
50
13
19
A
6016-5063
6016-5063
M50x1.5
M63x1.5
70
13
18
35
B
6016-6340
6016-6340
M63x1.5
M40x1.5
61
14
21
A
6016-6350
6016-6350
M63x1.5
M50x1.5
65
14
21
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성