DTR-C23PB-TM - Photoelectric sensor
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Distance sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/distance_sensors/dtr_c23pb_tm.prj},{NB=DTR-C23PB-TMS-139},{ORDERNO=628-000-693},{TYPE=DTR-C23PB-TMS-139},{PR=Distance sensors},{OPR=Distance diffuse},{RM=20...80},{OR=20...80},{LS=LED, red 632 nm},{H=20 x 34 (C23) },{HM=ABS},{ER=IP 67/IP 69K},{P=PNP},{O=Light-on/Dark-on + 1...10 V},{I=Standard output},{C=M8 4-pin},{SV=13...30 VDC},{PO=PNP, Light-on/Dark-on + 1...10 V},{SRT=0},{SA=Teach button},{SFM=1000},{TR=-20...+60},{R=0.12},{RP=< 0.4},{LI=± 0.4},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_DTR_C23PB.pdf},{OMPDF=DTR-C23PB_Manual_EDF.pdf},{WG=10.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
OPR
Operating principle
ⁿ/ₐ
RM
Range max.
[mm]
OR
Operating range
[mm]
LS
Light source
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
O
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SA
Sensitivity adjustment
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
TR
Temperature range
[°C]
R
Resolution
[mm]
RP
Repeatability
[mm]
LI
Linearity
[mm]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
DTR-C23PB-TMS-139
628-000-693
DTR-C23PB-TMS-139
Distance sensors
Distance diffuse
20...80
20...80
LED, red 632 nm
20 x 34 (C23)
ABS
IP 67/IP 69K
PNP
Light-on/Dark-on + 1...1...
Standard output
M8 4-pin
13...30 VDC
PNP, Light-on/Dark-on + ...
Teach button
1000
-20...+60
0.12
< 0.4
± 0.4
10.0
85365019
YES
YES
DTR-C23PB-TMS-129
628-000-694
DTR-C23PB-TMS-129
Distance sensors
Distance diffuse
20...80
20...80
LED, red 632 nm
20 x 34 (C23)
ABS
IP 67/IP 69K
NPN
Light-on/Dark-on + 1...1...
Standard output
M8 4-pin
13...30 VDC
NPN, Light-on/Dark-on + ...
Teach button
1000
-20...+60
0.12
< 0.4
± 0.4
10.0
85365019
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성