카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
iMAR8000 - 8 channel ISO 15693 RFID reader
CPC – Colder Products
Specialty/Other
Antennas
Powered by
CAD모델 선택
{colder/specialty_other/antennas/imar8000.prj},{NB=iMAR8000},{PN=iMAR8000},{CCOLUMN=iMAR8000},{DCOLUMN=8 channel ISO 15693 RFID reader},{FCOLUMN=IdentiQuik},{GCOLUMN=1 per box},{LCOLUMN=RFID},{VCOLUMN=32°F},{VVCOLUMN=45°F},{WCOLUMN=0°C},{WWCOLUMN=7°C},{XCOLUMN=to 150°F},{YCOLUMN=to 66° C},{AZCOLUMN=Compliant},{AYCOLUMN=ISO 15693 Compliant},{BECOLUMN=150mA maximum},{BACOLUMN=Housing - Polycarbonate},{BBCOLUMN=5Vdc},{BCCOLUMN=IdentiQuik Smart Coupling Communication Protocol (ISCCP)},{BDCOLUMN=ISO 15693}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
VVCOLUMN
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
WWCOLUMN
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
ISO 15693
ⁿ/ₐ
BECOLUMN
Current Consumption
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
Main Components
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
Operating Voltage
ⁿ/ₐ
BCCOLUMN
Communication Protocal
ⁿ/ₐ
BDCOLUMN
RFID Tag
ⁿ/ₐ
iMAR8000
iMAR8000
iMAR8000
8 channel ISO 15693 RFID ...
IdentiQuik
1 per box
RFID
32°F
45°F
0°C
7°C
to 150°F
to 66° C
Compliant
ISO 15693 Compliant
150mA maximum
Housing - Polycarbonate
5Vdc
IdentiQuik Smart Coupling...
ISO 15693
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성